Caractéristiques
- Débits élevés
- Manœuvres rapides
- Pressions de service élevées
- Températures élevées
Fluides de service typiques
- Liquides : eau, glycol, lubrifiant réfrigérant
- Gaz : air, air comprimé
Applications
- Production et distribution d'air comprimé, d'eau et de gaz industriels
- Process de dosage et de remplissage
- Échangeurs thermiques et systèmes de chauffage
- Process de chauffage et de refroidissement des machines, installations et bâtiments
- Teintureries et nettoyage industriel
- Filtration et nettoyage de filtres
Détails techniques
| Température du fluide: | -20 à 220 °C |
| Pression de service: | 0 à 137 bar |
| Diamètre nominal: | DN 8 à 150 |
| Types de raccords: | Clamp | Bride | Raccord à visser | Embout |
| Matériau du corps: | 1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF |
| Type d'actionneur: | à commande manuelle, pneumatique ou motorisée |
Vannes à boisseau sphérique GEMÜ

BB04, B24, B44 et B54
Vanne à boisseau sphérique pour exigences élevées avec teneur en ferrite delta contrôlée < 3 %
Exemples d'applications
- Traitement de l'eau
- Traitement de la vapeur
- Process de nettoyage NEP
- Process de nettoyage SEP

BB02, B22, B42 et B52
Vanne à boisseau sphérique utilisable pour les applications nécessitant une dépression
Exemples d'applications
- Traitement de l'eau
- Distribution de lubrifiant réfrigérant
- Industrie agro-alimentaire
- Installations sanitaires
- Installations d'eau potable
GEMÜ BB02
à axe libre GEMÜ B22
à poignée
GEMÜ B42
à commande pneumatique
GEMÜ B52
à commande motorisée

BB06, B26, B46, B56
Vanne à boisseau sphérique à encombrement réduit et débits élevés
Exemples d'applications
- Industrie process
- Industrie photovoltaïque
- Techniques industrielles et du bâtiment
GEMÜ BB06
à axe libre GEMÜ B26
à poignée
GEMÜ B46
à commande pneumatique
GEMÜ B56
à commande motorisée

B20
Vanne à boisseau sphérique très légère et souple d'utilisation
Exemples d'applications
- Traitement de l'eau
- Distribution de lubrifiant réfrigérant
- Circuits de chauffage
- Alimentation en air comprimé