La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 487 Victoria est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
- Couples faibles grâce au contour spécial du papillon
- Étanchéité améliorée
- Possibilités d'utilisations universelles grâce aux divers matériaux
- Revêtement de corps robuste comparable à ISO 12944-6 C5
- Poignée verrouillable
- Surveillance de fins de course en option
- Épaisseur de la couche du revêtement 250 µm min.
- Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
- Température du fluide:-10 à 150 °C
- Température ambiante:-10 à 70 °C
- Pression de service :à 16 bar
- Diamètres nominaux :DN 25 à 600
- Formes du corps:À oreilles taraudées | Annulaire | Section en U
- Normes de raccordement:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal
- Revêtement du corps:Époxy
- Matériaux de la manchette:EPDM | FKM | NBR | SBR, résistant à l'abrasion
- Matériaux du papillon:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie poli | EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
- Revêtement du papillon:EPDM | Époxy | Halar® | Rilsan®
- Conformités:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Eau potable | DVGW Gaz | EAC | FDA | WRAS
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
123 Vues
En ligne depuis 03.11.2021
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
08.10.2018