GEMÜ 487 Victoria

Manuaalinen läppäventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Pehmeästi tiivistävä, keskinen läppäventtiili GEMÜ 487 Victoria toimii manuaalisesti. Siinä on asiakkaan toiveista riippuen metallinen käsivaihteisto tai käsivipu. Läppäventtiilistä on tarjolla nimelliskoot DN 25 - 600 ja seuraavat normitetut asennuspituudet: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 luokka A (DIN 3202 K1) sekä koteloversiot asennukseen laippojen väliin, korvakkeella tai U-profiililla.

  • Pienet vääntömomentit läpän erityisen muodon ansiosta
  • Parannettu tiivistävyys
  • Monipuolinen materiaalivalikoima mahdollistaa moninaiset käyttömahdollisuudet
  • Kestävä rungon pinnoite, joka vastaa ISO 12944-6 C5
  • Lukittava käsivipu
  • Valinnainen ääriasentovalvonta
  • Pinnoitteen minimipaksuus 250 µm
  • Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
  • Nimelliskoot:DN 25 - 600
  • Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
  • Liitäntästandardit:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
  • :Epoksi
  • :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä
  • :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
  • :EPDM | Epoksi | Halar® | Rilsan®
  • Vaatimustenmukaisuudet:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
97 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Tuotteen sovellus

Trollmühlen vesilaitoksen GEMÜ-läppäventtiilit - uraaninpoisto ja osittainen suolanpoisto Uranex®- ja Carix®-menettelyjen avulla

Trollmühlen vesihuoltoyhtymään kuuluva Windesheimin vesilaitos saa vetensä Reinistä ja se käsittelee 2,2 miljoonaa m³ juomavettä vuosittain. Sen vedenjakelun piiriin kuuluu noin 43 000 ihmistä ja 14 000 kotitaloutta. Huippuaikoina veden jakelu on jopa 8 500 m³ päivässä. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH on kehittänyt URANEX®-laitteiston, jonka avulla veden uraanipitoisuutta voidaan vähentää ioninvaihtoa hyödyntämällä. Ioninvaihtimen avulla tapahtuva osittainen suolanpoisto tehdään puolestaan CARIX®-menetelmällä.

Tuoteuutisia

08.10.2018

Köydet irti: GEMÜ 480 Victoria -läppäventtiilit

GEMÜ-läppäventtiilimallisarjan uusi DNV-GL-sertifikaatti...