Vannes papillons GEMÜ® à l'usine hydraulique Niedernhall - Déminéralisation partielle par procédure CARIX®

Vannes papillons GEMÜ® à l'usine hydraulique Niedernhall - Déminéralisation partielle par procédure CARIX®

GEMÜ butterfly valves in the Niedernhall waterworks - Partial deionization using the CARIX® procedure
L'eau brute qui alimente l'usine hydraulique de Niedernhall est filtrée par ultrafiltration lors de diverses étapes de traitement, puis adoucie par un échangeur d'ions et enfin désinfectée par UV. Chaque heure, 300 m³ d'eau sont traitées dans cette usine, ce qui représente 2,2 millions de m³ d'eau par an. La caractéristique principale de cette installation, exploitée par Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg, est l'échangeur d'ions CARIX® (Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchangers). Les avantages de cette procédure sont principalement son faible coût d'exploitation et son respect de l'environnement.
Autres cas d'application

Quelques informations utiles à télécharger

DE
pdf
257 KB
GB
pdf
254 KB