RSK006582 5 514F1
Rückschlagklappe
| Artikelnummer: | 88727909 | |
| Beschreibung |
| Typ | RSK | Rückschlagklappe |
| DN | 0065 | DN 65 |
| Betriebsdruck | 8 | 8 bar |
| Anschlussart | 2 | Flansch EN 1092 / PN 10 |
| Gehäusewerkstoff | 5 | PP |
| Werkstoff Scheibe | 5 | PP |
| Dichtungsmaterial | 14 | EPDM |
| Federrückstellung | F1 | Feder 1.4571 |
Bei GEMÜ RSK handelt es sich um eine Rückschlagklappe aus Kunststoff mit integrierter Flanschdichtung. Klappenkörper, Scheibe und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar.
Beim Einbau wird die GEMÜ RSK zwischen zwei Flansche eingeklemmt. Die Zentrierung erfolgt durch den Gehäuse-Außendurchmesser
- Gewichts- und platzsparende Bauweise
- Kurze Baulänge
- Einfacher Aufbau
- Optional mit Rückstellfeder
- Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A