FFA 77 4 4 30 HP

Gerader Adapter

Artikelnummer: 88319312
Beschreibung
Typ FFA gerader Adapter, Aufschraubfitting, Flare x Female NPT
Werkstoff Überwurfmutter 77 PFA, für Flareanschluss
Anschluss-X 4 1/4", Code International: 4
Anschluss-Z 4 1/4", Code International: 4
Fitting-Werkstoff 30 PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity HP High Purity

Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.

  • Hohe Zuverlässigkeit, auch bei Vibration
  • Einfache Handhabung
  • Verschiedene Ausführungen und Anschlussarten
  • Größen von ¼“ bis 2“
  • Für Reinstmedien geeignet
  • Für eine platzsparende Verbindung in „Space Saver-Ausführung“ lieferbar