550 20D80C2 531K1 1909

Schräg-Sitzventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88846864
Beschreibung
Typ 550 Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN 20 DN 20
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 80 Clamp ASME BPE, Baulänge ASME BPE
Werkstoff Ventilkörper C2 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung 5 PTFE
Steuerfunktion 3 beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung 1K1 Antriebsgröße 1K1
Ausführungsart 1909 Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 innen mechanisch poliert
Oberfläche 1909 Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 innen mechanisch poliert

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 550 verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

  • Geeignet für Absperr- und Regelfunktionen bei gasförmigen, flüssigen und viskosen Medien
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Buntmetallfrei
  • Optional für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Besonders kompakte Bauweise in Antriebsgröße 0G1/0M1