612 20D59405401TS 1536

Membranventil, manuell

Artikelnummer: 88634299
Beschreibung
Typ 612 Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN 20 DN 20
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 59 Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper 40 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff 54 PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion 0 manuell betätigt
Antriebsausführung 1TS mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Ausführungsart 1536 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
Oberfläche 1536 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
Membrangröße 10 Membrangröße 10

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 612 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.

  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar
  • Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließhubbegrenzung
  • Mindestdurchfluss durch Schließhubbegrenzung stufenlos einstellbar
  • Optional Handrad aus PVDF in weiß erhältlich (nicht autoklavierbar)