615 12D 1125421/N

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88717793
Beschreibung
Typ 615 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige
DN 12 DN 12
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 1 Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper 12 CW614N, CW617N (Messing)
Membranwerkstoff 54 PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion 2 in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung 1/N Antriebsgröße 1/N
Membrangröße 10 Membrangröße 10

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 615 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • CIP-fähig
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör