La varietà di processi dell'industria chimica impone requisiti molto severi. Per l'uso di fluidi di esercizio critici, le temperature e le pressioni elevate sono pertanto richieste soluzioni specifiche per valvole e componenti. GEMÜ offre dunque numerose valvole nonché componenti di misurazione e regolazione.
Molteplici principi valvola e materiali
I principi valvole come valvole a membrana e a piattello, valvole a farfalla, valvole a sfera ed elettrovalvole vengono già utilizzati con successo in numerosi processi dell'ingegneria chimica.
In GEMÜ trovate un'ampia gamma di valvole in plastica ed in materiali plastici ad alte prestazioni, quali ad esempio PFA ePVDF.
Già nei processi con fluidi abrasivi e particelle solide si impiegano inoltre con successo valvole in metallo con rivestimento in plastica. Questa flessibilità nella scelta del materiale garantisce la massima sicurezza di processo e dell'impianto.
Processi esempio con valvole, sistemi di misura e di regolazione GEMÜ:
- Produzione di acido nitrico
- Realizzazione di fertilizzante chimico
- Impiego per separatori a ciclone, torri di distillazione
- O in impianti di esterificazione
Valvola a farfalla ad alta resistenza GEMÜ 490
Con la GEMÜ 490 è anche disponibile una valvola a farfalla d'intercettazione per soddisfare elevati requisiti chimici. La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida è rivestita con TFM™ (PTFE)/PFA e disponibile nel diametro nominale DN 40 - 1000 (1½′′ - 40′′) nel corpo wafer o lug.
Vantaggi del prodotto: valvole a farfalla in plastica e metallo
- straordinaria protezione anticorrosione
- applicazioni flessibili grazie alla vasta scelta di materiali
- minime perdite di pressione
- esecuzioni con conformità ATEX per aree soggette a pericolo di esplosioni
- esecuzioni TA-Luft
Vantaggi del prodotto: valvole a membrana con rivestimento in plastica
- Tutti i componenti strutturali meccanici si trovano all'esterno dello spazio bagnato dal fluido
- Adatte per fluidi neutri o aggressivi, liquidi e gassosi
- Utilizzabili con fluidi puliti e abrasivi
- Possibilità di funzioni di regolazione
Vantaggi del prodotto: valvole a sfera in plastica e metallo
- portata elevata
- nelle valvole a sfera in plastica, tutti i componenti in plastica a contatto con il fluido sono disponibili anche in materiale termoplastico
- nelle valvole a sfera in metallo, sono anche disponibili versioni per il vuoto e l'aria certificate ATEX e TA-Luft
Vantaggi del prodotto: valvole a piattello
- adatte a commutazioni rapide ed elevate frequenze di commutazione
- molto utili anche come valvole di regolazione combinate ai relativi posizionatori
- vasta scelta di accessori e di versioni per vuoto o certificate ATEX
Tutte le valvole GEMÜ con attuatori pneumatici o elettrici sono disponibili ex-works completi di strumentazione.