➥ Materia prima (acciaio inox, ecc.)
| Warengruppe: | materia prima (acciaio inox, ecc.) |
|---|---|
| Materiali: | 1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L |
| Diametro da … a …: | lunghezza barra 3.000 mm come standard, rotonda: diametro 5 – 300 mm, piatta: diametro 40*30 – 390*390 mm |
| Certificazioni e certificati necessari: | certificato dei materiali 3.2, normativa AD2000 W2, W10 A4, ASME SA479, ASTM A479 |
| Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: | 500 kg – 100 tonnellate |
| Varianti: | dimensioni specifiche GEMÜ, parzialmente dimensioni standard |
| Altro: | dischi forgiati |
➥ Molle a compressione e rondelle coniche
| Gruppo merceologico: | molle a compressione e rondelle coniche |
|---|---|
| Materiali: | 1.4310-HS, 1.4310-NS, VDSiCr, FDSiCr |
| Diametro da … a …: | Ø2 - Ø100 |
| Complessità: | bassa / elevata / ecc. |
| Certificazioni e certificati necessari: | certificato di fabbrica |
| Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: | campione, serie in piccoli numeri 50-500, serie in grandi numeri fino a 100.000+ |
| Varianti: | molle a compressione, rondelle coniche, pacchetti di molle, molle ondulate |
| Requisiti superficiali: | standard |
| Prodotti comuni del gruppo merceologico: | rondelle coniche, molle a compressione, pacchetti di molle. |
| Altro: | componenti di precisione, estrema precisione |
➥ Componenti girevoli
| Gruppo merceologico: | componenti girevoli |
|---|---|
| Materiali: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| Diametro da … a …: | Ø5mm - Ø100mm |
| Complessità: | bassa / elevata |
| Certificazioni e certificati necessari: | certificato 3.1, controllo delle esportazioni, LLE |
| Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: | da grandezze campione fino a serie di 100.000+ |
| Varianti: | numerose varianti |
| Requisiti superficiali: | da Ra 0,8 a Ra 3,2 |
| Prodotti comuni del gruppo merceologico: | steli, steli filettati con filettatura trapezoidale |
| Altro: | componenti di precisione, estrema precisione, i componenti sono dotati in parte di incisioni, tolleranze di forma e di posizione |
➥ Componenti fresati
| Gruppo merceologico: | componenti fresati |
|---|---|
| Materiali: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408, ALZnMgCu, CuZn39Pb3 AlMgSi, CuSn8P, plastiche, ecc |
| Diametro da … a …: | 5mm - 300mm |
| Complessità: | bassa / elevata |
| Certificazioni e certificati necessari: | certificato 3.1, controllo delle esportazioni, LLE |
| Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: | da grandezze campione fino a serie di 10.000+ |
| Varianti: | numerose varianti |
| Requisiti superficiali: | da Ra 0,8 a Ra 3,2 |
| Prodotti comuni del gruppo merceologico: | valvole a membrana, corpi, flange, ecc. |
| Altro: | componenti di precisione, estrema precisione, i componenti sono dotati in parte di incisioni, tolleranze di forma e di posizione |
➥ Componenti imbutiti
| Gruppo merceologico: | componenti imbutiti |
|---|---|
| Materiali: | 1.4404, 1.4301 |
| Diametro da … a …: | fino a 150 mm |
| Complessità: | bassa / elevata / ecc. |
| Requisiti superficiali: | superfici elettrolucidate |
| Spessore materiale: | fino a 2 mm |
| Rifinitura: | rifinitura meccanica, gruppi di componenti parzialmente sottoposti a saldatura laser |
| Profondità di imbutitura: | fino a 120 mm |
➥ Componenti stampati
| Gruppo merceologico: | componenti stampati |
|---|---|
| Materiali: | acciaio, acciaio inox |
| Diametro da … a …: | forme rotonde e angolari, componenti piegati |
| Certificazioni e certificati necessari: | in base al singolo requisito |
| Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: | 1 – 10.000 pezzi |
| Varianti: | molte (spesso in funzione del progetto) |
| Requisiti superficiali: | sbavature / sino a stratificazioni |
| Prodotti comuni del gruppo merceologico: | componenti laser, componenti stampati, in parte piegati |
➥ Componenti di microfusione
| Gruppo merceologico: | componenti di microfusione | |
|---|---|---|
| Materiali: | 1.4408, CF3M e simili | |
| Peso dei componenti: | da 0,02 kg a 60 kg | |
| Complessità: | bassa / elevata / ecc. | |
| Certificazioni e certificati necessari: | certificazione e metodo di prova secondo AD 2000 W0, PED, prova di tenuta parzialmente necessaria | |
| Quantità annuali: | 10 – 10.000 pezzi | |
| Requisiti superficiali: | superficie elettrolucidata, lucidatura meccanica | |
| Rifinitura: | lavorazione meccanica, pronti per il montaggio |
➥ Componenti fucinati a stampo
| Gruppo merceologico: | componenti fucinati a stampo |
|---|---|
| Materiali: | 1.4435 /F316 L (tenore di ferrite delta limitato) |
| Peso componenti: | da 0,24 kg a 42,5 kg |
| Complessità: | elevata |
| Certificazioni e certificati necessari: | direttiva sugli apparecchi a pressione AD2000, certificato 3.1 secondo EN e ASME |
| Grandezze dei lotti in serie: | 500 – 10.000 pz. |
| Varianti: | componenti a disegno, varianti trascurabili |
| Requisiti superficiali: | requisiti superficiali elevati, oltre i normali gradi di forgiatura secondo la norma |
| Prodotti comuni del gruppo merceologico: | corpi valvola |
➥ Lavorazione superficiale
| Gruppo merceologico: | lavorazione superficiale |
|---|---|
| Materiali: | rivestimenti scorrevoli, stratificazioni, verniciature, rivestimenti epossidici, tra gli altri |
| Diametro da … a …: | diverse geometrie |
| Complessità: | bassa / elevata / ad es., vari strati |
| Certificazioni e certificati necessari: | in base ai requisiti |
| Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: | perlopiù 1 – 5000 pezzi |
| Varianti: | molte |
| Requisiti superficiali: | stratificazioni/tonalità RAL/gradi di finitura, ecc. |
| Prodotti comuni del gruppo merceologico: | rondelle, viti, corpi |
| Altro: | adattamento ai materiali e all'uso previsto |
➥ Componenti elettronici
| Gruppo merceologico: | componenti elettronici |
|---|---|
| Certificazioni e certificati necessari: | omologazione UL |
| Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: | da 500 a 2000 pz., ma anche quantità campione |
| Requisiti del prodotto: |
|
| Prodotti comuni del gruppo merceologico: | schede di circuito stampato assemblate, sensori di pressione, temperatura e flusso, assemblaggi di cavi, connettori (M8, M12 ecc.) |
➥ Componenti elastomerici, guarnizioni e o-ring
| Gruppo merceologico: | componenti elastomerici, guarnizioni e o-ring |
|---|---|
| Materiali: | EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF ecc. |
| Diametro da … a …: | 2 mm – 400 mm |
| Complessità: | da bassa a media |
| Certificazioni e certificati necessari: | USP classe VI, FDA, BAM, EG 1935, Reach, RoHS, 3A-Sanitary ecc. |
| Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: | 100 pz. – 40.000 pz. |
| Varianti: | moltissime varianti |
| Requisiti del prodotto: | durevolezza, tenuta, specificità di omologazione |
| Prodotti comuni del gruppo merceologico: | o-ring, anelli a labbro, manicotti a V, dischi di tenuta, soffietti, pezzi stampati specifici in base all'utensile, guarnizioni di chiusura |
➥ Componenti stampati a iniezione in plastica
| Gruppo merceologico: | componenti stampati a iniezione in plastica |
|---|---|
| Materiali: | polimeri standard, polimeri tecnici, polimeri ad alte prestazioni |
| Certificazioni e certificati necessari: | consegna con certificato di collaudo in fabbrica |
| Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: | da 25 kg a circa 190 t |
| Requisiti del prodotto: | tecnologia avanzata, standard di qualità elevato |
| Prodotti comuni del gruppo merceologico: | componenti stampati a iniezione in plastica, semilavorati |
| Altro: | additivi e cariche (come ad esempio, fibre di vetro) rientrano parimenti tra i requisiti |
➥ Ruote dentate, ingranaggi, cuscinetti radenti e a sfera
| Gruppo merceologico: | ruote dentate, ingranaggi, cuscinetti radenti e a sfera |
|---|---|
| Materiali: | acciaio, acciaio inox, plastiche |
| Diametro da … a …: | ampio spettro, tutti gli intervalli dimensionali corrispondentemente comuni |
| Complessità: | componenti sino a complessi |
| Certificazioni e certificati necessari: | sono in parte necessari certificati di collaudo in fabbrica |
| Requisiti superficiali: | zincatura |
| Varianti: | numerose |
| Requisiti del prodotto: | in parte cementato |
| Prodotti comuni del gruppo merceologico: | ruote dentate, pignoni, cuscinetti radenti in plastica... |
➥ Utensili di truciolatura
| Gruppo merceologico: | utensili di truciolatura | |
|---|---|---|
| Materiali: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 | |
| Diametro da … a …: | Ø5mm - Ø100mm | |
| Complessità: | bassa / elevata | |
| Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: | 1 – 15.000 | |
| Varianti: | numerose varianti | |
| Requisiti del prodotto: | durata dell'utensile elevata | |
| Prodotti comuni del gruppo merceologico: | placchette non riaffilabili, utensili di fresatura, utensili di filettatura, trapani ad alte prestazioni in VHM |
➥ Imballaggi / protezioni per il trasporto
Prodotti comuni del gruppo merceologico:
• cartoni fustellati / cartoni pieghevoli
• vani / tagli su misura / piastre imbottite
• coperchi per bancali
• imballaggi a vassoio
• sacchi in PE
• pluriball / film di avvolgimento a mano / film tubolari / film estensibili
• coperchi a cassetta
• reggette e nastri adesivi
• tagli reticolari
• imballaggi riutilizzabili (pezzi stampati in EPP / EPS)
• sistemi con strisce a innesto
• Europallet / bancali monouso trattati IPPC
• ceste in legno, diverse dimensioni, trattamento IPPC
➥ Elementi di collegamento e fissaggio
| Gruppo merceologico: | elementi di collegamento e fissaggio |
|---|---|
| Materiali: | acciaio, acciaio inox, plastica |
| Diametro da … a …: | ampio spettro, tutti gli intervalli dimensionali corrispondentemente comuni (in particolare, all'incirca M2-M30) |
| Complessità: | bassa / elevata / ecc. |
| Certificazioni e certificati necessari: | certificati di collaudo in fabbrica, ad es. 3.1 |
| Requisiti superficiali: | zincatura galvanica, rivestimenti GLEITMO, altri rivestimenti come lamelle in zinco, XYLAN, tra gli altri |
| Grandezze dei lotti in serie / tonnellaggi: | 50 pz. - ca. 750.000 pz. |
| Varianti: | intero spettro di componenti standard e speciali in base al disegno |
| Requisiti del prodotto: | standard e AD 2000 |
| Prodotti comuni del gruppo merceologico: | elementi di collegamento e fissaggio |
| Altro: | temprati e cementati |