Con l'innovativa piattaforma per valvole di riempimento GEMÜ offre una soluzione unica per i processi di riempimento in impianti igienici e asettici dell'industria farmaceutica, della biotecnologia, dell'industria alimentare e delle bevande, ma anche per processi industriali e fluidi aggressivi. In fase di sviluppo l'attenzione si è concentrata sulle esigenze sempre più alte delle tecniche di riempimento. Pensateci un po': come sarebbe se…
…in un futuro prossimo la vostra procedura di riempimento fosse più veloce?
Le valvole di riempimento della nuova generazione consentono di eseguire un altissimo numero di cicli di commutazione (oltre i 10 Milioni). Inoltre è possibile ottenere una velocità di apertura e chiusura decuplicata rispetto alle valvole vendute finora (velocità dell'attuatore fino a 300 mm/s).
…in un futuro prossimo la vostra procedura di riempimento fosse più flessibile?
La nuova piattaforma consente di realizzare curve di riempimento a scelta e velocità di riempimento liberamente programmabili nel tempo, adattandoli ai diversi tipi di fluido, geometrie del contenitore, ecc.
…in un futuro prossimo la vostra valvola andasse bene per qualsiasi tipo di fluido?
Le valvole di riempimento GEMÜ F40 e GEMÜ F60 sono tutte dotate di tecnologia PD, l'esclusivo concetto di tenuta in PTFE (TFMTM), che garantisce una separazione ermetica tra fluido e attuatore grazie a una membrana conica.
…in un futuro prossimo la manutenzione durasse solo pochi secondi?
Grazie all'innovativo sistema di ricambi a cartuccia con collegamento Quick Lock, la manutenzione diventa facile, veloce e senza possibilità di errore.
…in un futuro prossimo il riempimento fosse ancora più preciso?
Le valvole di riempimento a motore elettrico GEMÜ F60 consentono di ottenere un posizionamento estremamente preciso (fino a ca. ±20 μm con salita del mandrino o rotazione di 10 mm) e una ripetibilità fino a ±10 μm.