Caratteristiche
- Portate elevate
- Commutazioni rapide
- Pressioni d'esercizio elevate
- Temperature elevate
Fluidi d'esercizio tipici
- Liquidi: acqua, glicole, lubrorefrigerante
- Gas: aria, aria compressa
Applicazioni
- Generazione e distribuzione di aria compressa, acqua, gas industriali
- Processi di dosaggio e riempimento
- Scambiatori di calore e sistemi di riscaldamento
- Processi di riscaldamento e raffreddamento in macchine, impianti ed edifici
- Tecnologia di tintura e pulizia
- Tecnologia di filtraggio e pulizia dei filtri
Specifiche tecniche
| Temperatura del fluido: | da -20 a 220 °C |
| Pressione di esercizio: | da 0 a 137 bar |
| Diametro nominale: | da DN 8 a 150 |
| Tipi di connessione: | clamp | flangia | filettatura | attacco |
| Materiale corpo: | 1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF |
| Modalità di funzionamento: | azionamento manuale, pneumatico o motorizzato |
Valvole a sfera GEMÜ

BB04, B24, B44 e B54
Valvola a sfera per requisiti elevati con contenuto di ferrite delta controllato < 3 %
Esempi di applicazione
- Trattamento delle acque
- Trattamento del vapore
- Processo di pulizia CIP
- Processo di pulizia SIP
GEMÜ BB04
con estremità dell'albero libera GEMÜ B24
con leva manuale
GEMÜ B44
ad azionamento pneumatico
GEMÜ B54
ad azionamento motorizzato

BB02, B22, B42 e B52
La valvola a sfera si può impiegare in applicazioni sotto vuoto
Esempi di applicazione
- Trattamento delle acque
- Distribuzione del lubrorefrigerante
- Industria alimentare
- Installazione idraulica
- Installazione di acqua potabile
GEMÜ BB02
con estremità dell'albero libera GEMÜ B22
con leva manuale
GEMÜ B42
ad azionamento pneumatico
GEMÜ B52
ad azionamento motorizzato

BB06, B26, B46, B56
Valvola a sfera dalla struttura compatta per portate elevate
Esempi di applicazione
- Industria di processo
- Industria solare
- Tecnologia industriale ed edile
GEMÜ BB06
con estremità dell'albero libera GEMÜ B26
con leva manuale
GEMÜ B46
ad azionamento pneumatico
GEMÜ B56
ad azionamento motorizzato

B20
Valvola a sfera molto leggera e dall'impiego versatile
Esempi di applicazione
- Trattamento delle acque
- Distribuzione del lubrorefrigerante
- Circuiti di riscaldamento
- Alimentazione aria compressa