ulteriori informazioni
- Azienda
- Prodotti
- Tecnologia delle valvole
- Valvole a farfalla
- CONEXO - Valvole con RFID
- Valvole di regolazione di pressione
- Raccorderia e tubi flessibili
- Rubinetti a sfera
- Elettrovalvole
- Valvole elettriche
- Gruppi valvole a più vie
- Valvole a membrana
- Membrane
- Valvole a membrana-piattello
- Valvole di regolazione
- Valvole di ritegno
- Valvole a piattello
- Valvole Single-Use
- Attuatori per valvole
- Elettrovalvole di pilotaggio
- Valvole di scarico del fondo e del contenitore
- Accessori Tecnologia delle valvole
- Informazioni sulla valvola
- Tecnologia dei sistemi di misura e di regolazione
- Soluzioni per i Clienti
- Tecnologia medicale
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applicazioni
- Industria farmaceutica, biotecnologia e cosmetica
- Trattamento delle acque industriali
- Industria della microelettronica e dei semiconduttori
- Generi alimentari e bevande
- Ingegneria chimica
- Trattamenti superficiali
- Tecnologia energetica e ingegneria ambientale
- Industria meccanica e di trasformazione
- Tecnologia medicale
- Download
- Assistenza
- Attualità
- Contatti
- Home
- Prodotti
- Tecnologia delle valvole
- Valvole a farfalla
- CONEXO - Valvole con RFID
- Valvole di regolazione di pressione
- Raccorderia e tubi flessibili
- Rubinetti a sfera
- Elettrovalvole
- Valvole elettriche
- Gruppi valvole a più vie
- Valvole a membrana
- Membrane
- Valvole a membrana-piattello
- Valvole di regolazione
- Valvole di ritegno
- Valvole a piattello
- Valvole Single-Use
- Attuatori per valvole
- Elettrovalvole di pilotaggio
- Valvole di scarico del fondo e del contenitore
- Accessori Tecnologia delle valvole
- Valvole a membrana-piattello
Per le esigenze specifiche dei clienti, GEMÜ ha sviluppato un innovativo concetto di tenuta. In questo caso colpisce la tenuta tramite tecnologia PD (plug diaphragm technology) che assicura una separazione ermetica tra attuatore e scorrimento del fluido.
- Valvola di regolazione asettica per processi sterili e igieniciPiattaforma per valvole di riempimento con tecnologia PDValvola in plastica ad alte prestazioni
Valvola di regolazione asettica per processi sterili e igienici
Il principio di tenuta della valvola di regolazione a 2/2 vie GEMÜ 567 Biostar Control si basa sulla tecnologia PD di GEMÜ. Tutti i componenti dell'attuatore, nonché l'otturatore o l'otturatore a spillo della valvola, sono in acciaio inox e la tenuta è garantita da una membrana in PTFE.
Piattaforma per valvole di riempimento con tecnologia PD
All'ACHEMA 2018 GEMÜ ha presentato la nuova generazione di valvole di riempimento nei modelli F40 e F60. Grazie alla membrana conica, le valvole sono adatte particolarmente allo riempimento asettico nei settori farmaceutico e biochimico, nonché nell'industria delle bevande. La giuria del premio ACHEMA Innovation Award 2018 ha incluso la valvola tra le migliori innovazioni nella categoria "Tecniche di imballaggio e riempimento".
Valvola in plastica ad alte prestazioni
Le valvole a piattello ultra pure a 2/2 vie con membrana in plastica della linea iComLine presentano un corpo in PFA o PTFE. Una membrana monopezzo in PTFE a forma conica garantisce una tenuta ermetica dall'attuatore. Gli elementi esterni dell'attuatore sono in PVDF. I dadi, invece, sono disponibili in PVDF, PFA e C-PFA. Oltre a corpi valvola a 2/2 vie si possono realizzare anche soluzioni di gruppi valvole a più vie per esigenze specifiche del cliente.
- Temperatura del fluido:-10 fino a 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 65
- Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale pieno
- Conformità:3A | BSE/TSE | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"},{"i":4,"v":"pneumatico"},{"i":5,"v":"manuale"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), materiale pieno"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Ossigeno"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regolamento (CE) N. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido: -10 fino a 150 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Temperatura di sterilizzazione*: non sterilizzabile
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
- Forme del corpo: Corpo a più vie | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Connessioni standard:
- Materiali corpo valvola: PFA | PTFE
- Materiali di tenuta: PTFE
- Conformità*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura del fluido: -10 fino a 150 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Temperatura di sterilizzazione*: non sterilizzabile
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 12
- Forme del corpo: Corpo a più vie | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Connessioni standard:
- Materiali corpo valvola: PFA | PTFE
- Materiali di tenuta: PTFE
- Conformità*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura del fluido:10 fino a 150 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 40 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Grandezze attacco1/4'' fino a 3/4''
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Materiali del corpo:PFA | PTFE
- Materiale di tenuta:PTFE
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Segnali di ingresso0 - 10 V | 4 - 20 mA
- Velocità di regolazione:max. 2 mm/s
- Tipo di protezione:IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Temperatura del fluido: -10 fino a 150 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Temperatura di sterilizzazione*: non sterilizzabile
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
- Forme del corpo: Corpo a più vie | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Connessioni standard:
- Materiali corpo valvola: PFA | PTFE
- Materiali di tenuta: PTFE
- Conformità*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":32,"v":"Nexus Connect\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6 (1\/8'')"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura del fluido: -10 fino a 130 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Temperatura di sterilizzazione*:
- Pressione di esercizio*: fino a 8 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 16
- Forme del corpo: Corpo a più vie
- Tipi di connessione:
- Connessioni standard:
- Materiali corpo valvola:
- Materiali di tenuta:
- Conformità*:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"Attuatore lineare"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":263,"v":"PTFE TFM\u2122"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"5,5","v":"5,5"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 25
- Forme del corpo:Corpo a più vie | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacchi | Clamp
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN
- Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta sulla sede:PTFE
- Conformità:3A | ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), materiale pieno"},{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regolamento (CE) N. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}- Temperatura del fluido:-10 fino a 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 25
- Forme del corpo:Corpo a più vie | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN
- Materiali del corpo:1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta:PTFE
- Tensione di alimentazione:48 V CC
- Velocità di regolazione:max. 200 mm/s
- Tipo di protezione:IP 69K
- Conformità:3A | EAC | EHEDG | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP
- Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
- Temperatura del fluido:-10 fino a 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regolamento (CE) N. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Dosaggio dell'acqua pura
Nell'industria farmaceutica o nell'ambito delle tecnologie medicali, l'imballaggio dei componenti di plastica sterili deve soddisfare i più alti standard qualitativi a garanzia della sicurezza dei processi. A seconda del prodotto, è importante procedere a un trattamento ad
ulteriori informazioni