Voi vedete una valvola. Noi vediamo la fiducia che c'è dietro.
La fiducia nelle soluzioni Single-Use di GEMÜ.
Che si tratti di valvole Single-Use standard o di soluzioni per esigenze specifiche del cliente, le soluzioni Single-Use di GEMÜ sono studiate per le applicazioni più impegnative in termini di sterilità, purezza, documentazione e compatibilità, risultando facili da usare e affidabili.
Le valvole Single-Use vengono impiegate principalmente quando massima purezza, protezione dalle contaminazioni incrociate e processi di produzione rapidi e flessibili sono di cruciale importanza.
La gamma GEMÜ comprende valvole a membrana Single-Use ad azionamento manuale, pneumatico o motorizzato nonché valvole a manicotto Single-Use ad azionamento pneumatico o motorizzato.
GEMÜ SUMONDO

Nelle valvole a membrana Single-Use, il corpo valvola in PP e TPE (medical grade) viene separato dall'attuatore e smaltito dopo un unico utilizzo. L'attuatore valvola, invece, viene riutilizzato e rimane nell'impianto. Come varianti, sono disponibili un attuatore in plastica manuale e un attuatore in acciaio inox pneumatico o motorizzato. .
Esempi di applicazione
- Miscelazione dei fluidi
- Fermentazione
- Scorie cellulari
- Applicazioni di riempimento alla rinfusa
- Filtrazione
- Imbottigliamento

GEMÜ SUHK SUMONDO
L'attuatore manuale GEMÜ SUHK della valvola Single-Use GEMÜ SUMONDO viene collegato con una clamp al corpo valvola GEMÜ SUB. Quest'ultimo dispone di una membrana saldata. Una procedura definita di chiusura/apertura consente di bloccare il corpo valvola e l'attuatore. Dopo l'unico utilizzo, il corpo valvola viene separato dall'attuatore insieme alla membrana e smaltito. L'attuatore è utilizzabile più volte e rimane nell'impianto..

GEMÜ SU40
L'attuatore pneumatico GEMÜ SUPM della valvola Single-Use GEMÜ SUMONDO viene collegato con una clamp al corpo valvola GEMÜ SUB. Quest'ultimo dispone di una membrana saldata. Una procedura definita di chiusura/apertura consente di bloccare il corpo valvola e l'attuatore. Dopo l'unico utilizzo, il corpo valvola viene separato dall'attuatore insieme alla membrana e smaltito. L'attuatore è utilizzabile più volte e rimane nell'impianto.

GEMÜ SU60
L'attuatore elettromeccanico ad albero cavo GEMÜ SU60 si basa sulla tecnologia brushless e sensorless e garantisce quindi elevate prestazioni e una lunga durata. Il posizionatore e il controllore di processo integrati lo rendono particolarmente adatto ad applicazioni di controllo variabili e complesse, oltre che ad applicazioni APERTE/CHIUSE.
L'attuatore è collegato all'unità bagnata di GEMÜ SUB, composta da corpo valvola e membrana di tenuta saldata, tramite una connessione a morsetto.
GEMÜ Valvola a manicotto

Le valvole a manicotto Single-Use dispongono di una sede sicura in cui inserire il tubo flessibile. Tale sede può essere aperta fino al 60% per fissare i tubi flessibili e, una volta chiusa, viene definitivamente bloccata tramite un anello girevole. Per controllare il fluido convogliato nel tubo flessibile, quest'ultimo viene compresso per mezzo di un compressore. Il profilo specifico del compressore assicura la riduzione delle sollecitazioni a carico del tubo flessibile, un aumento della durata e il mantenimento di un flusso costante del fluido. Sono disponibili valvole ad azionamento pneumatico o motorizzato per applicazioni APERTO/CHIUSO e di regolazione in plastica o acciaio inox/plastica.
Esempi di applicazione
- cromatografia
- Miscelazione dei fluidi
- Fermentazione
- Scorie cellulari
- Depurazione
- Filtrazione

GEMÜ Q30
La valvola a manicotto a 2/2 vie GEMÜ Q30 è dotata di un attuatore a pistone in plastica e viene azionata in modo pneumatico. La valvola gestisce un tubo flessibile che viene pressato dall'alto da un compressore per la distribuzione e la regolazione dei fluidi. Grazie al profilo sviluppato appositamente del compressore e a quello dell'alloggiamento del tubo flessibile, le sollecitazioni a carico del tubo flessibile vengono minimizzate e, quindi, la durata degli stessi aumenta. Con semplici operazioni e senza utensili, è possibile inserire e rimuovere in sicurezza i tubi flessibili. Come funzioni di comando sono disponibili "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)". Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.

GEMÜ Q40
La valvola a manicotto a 2/2 vie GEMÜ Q40 è dotata di un attuatore a pistone in acciaio inox e viene azionata in modo pneumatico. La valvola gestisce un tubo flessibile che viene pressato dall'alto da un compressore per la distribuzione e la regolazione dei fluidi. Grazie al profilo sviluppato appositamente del compressore e a quello degli inserti, le sollecitazioni a carico del tubo flessibile vengono minimizzate e, quindi, la durata degli stessi aumenta. Con semplici operazioni e senza utensili, è possibile inserire e rimuovere in sicurezza i tubi flessibili. Come funzioni di comando sono disponibili "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)". Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie.

GEMÜ Q50 eSyStep
La valvola a manicotto a 2/2 vie GEMÜ Q50 eSyStep viene azionata in modo elettrico. L'attuatore eSyStep è disponibile come attuatore on/off o attuatore con posizionatore integrato. La valvola gestisce un tubo flessibile che viene pressato dall'alto da un compressore per la distribuzione e la regolazione dei fluidi. Grazie al profilo sviluppato appositamente del compressore e a quello dell'alloggiamento del tubo flessibile, le sollecitazioni a carico del tubo flessibile vengono minimizzate e, quindi, la durata degli stessi aumenta. Con semplici operazioni e senza utensili, è possibile inserire e rimuovere in sicurezza i tubi flessibili. Un indicatore ottico ed elettrico di posizione è integrato di serie.