Negli impianti produttivi la valvola di blocco GEMÜ N086 assicura una contropressione costante. Quando la pressione a monte della valvola aumenta superando il valore preimpostato, la membrana si solleva contro la molla, la valvola si apre e la pressione in eccesso fuoriesce nel tubo di scarico. Quando la pressione cede sul lato ingresso la valvola si chiude grazie alla molla che preme la membrana sulla sede della guarnizione. La forza della molla può essere regolata a seconda delle necessità, utilizzando una vite di regolazione e fissata con un controdado.
- La pressione di esercizio può essere facilmente regolata con una vite di arresto e fissata con un controdado. Se necessario è possibile piombare l'impostazione attuata
- La forma del corpo valvola assicura un flusso ottimale e quindi ottimi valori di portata
- Scostamenti minimizzati grazie alle ampie superfici di controllo e alla molla a spirale
- L'attuatore è separato ermeticamente dal fluido
- Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 65 fino a 100
- Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Connessioni standard: DIN | EN | ISO
- Materiali corpo valvola: PP-B, grigio | PVC-U, grigio | PVDF
- Conformità: EAC