Клапан постоянного давления GEMÜ N086 обеспечивает постоянное противодавление в технологических установках. Когда входное давление поднимается выше предустановленного значения, мембрана поднимается, преодолевая усилие пружины. Клапан открывается, и избыточное давление может быть сброшено в отводящий трубопровод. Когда давление на стороне входа опускается, клапан закрывается за счет того, что пружина прижимает мембрану к седлу клапана. Усилие пружины можно настраивать по необходимости при помощи регулировочного винта и зафиксировать контргайкой.
- Рабочее давление легко настраивается с помощью установочного винта и фиксируется с помощью встроенной контргайки. При необходимости можно опломбировать выполненную настройку.
- Обтекаемая форма корпуса клапана обеспечивает высокую производительность.
- Отклонения регулируемых величин сводятся к минимуму за счет большой плоскости управления и спиральной пружины.
- Сервопривод герметично изолирован от рабочей среды
- Температура среды: -20 до 100 °C
- Температура окружающей среды: 0 до 60 °C
- Рабочее давление*: 0 до 10 бар
- Номинальные размеры*: DN 65 до 100
- Виды соединений: Арматурное резьбовое соединение | Патрубок | Фланец
- Стандарты соединений: DIN | EN | ISO
- Материалы корпуса: PP-B, серый | PVC-U, серый | PVDF
- Соответствия: EAC