Tryckhållarventilen GEMÜ N086 säkerställer konstant mottryck i processtekniska anläggningar. Om ingångstrycket stiger så att det överskrider det angivna värdet, lyfts membranet mot fjäderkraften. Ventilen öppnas och det överflödiga trycket kan ledas bort i utgångsledningen. Om trycket sjunker på ingångssidan, stängs ventilen genom att membranets fjäderkraft trycker mot packningens säte. Fjäderkraften kan vid behov ställas in med en ställskruv och säkras med stoppmuttern.
- Arbetstrycket kan enkelt ställas in med en ställskruv och säkras med den integrerade kontramuttern. Vid behov kan den använda inställningen plomberas
- Ventilhusets flödesoptimerade utformning ger goda genomströmningsvärden
- Regelavvikelser minimeras genom den stora reglerytan och spiralfjädern
- Ställdonet är hermetiskt avskilt från mediet
- Mediets temperatur: -20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 65 till 100
- Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer: DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
- Överensstämmelser: EAC