GEMÜ B54

Valvola a sfera ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera a 2/2 vie in metallo GEMÜ B54, costituita da tre elementi, è dotata di un azionamento motorizzato. Vanta un involucro dell'attuatore in plastica ed è studiata appositamente per le esigenze dell'industria farmaceutica, della lavorazione di alimentari e della biotecnologia come, per esempio, il trattamento delle acque o la generazione di vapore sterile. Per le guarnizioni vengono utilizzate esclusivamente plastiche conformi a FDA, USP Classe VI e CE10/2011.

  • Ferrite delta controllato < 3% (1.4435)
  • Certificato materiale per componenti a contatto con i fluidi
  • Superfici con contatto con i fluidi secondo ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Adatto a ad applicazioni in vuoto
  • Disponibile in opzione con guarnizione con spazi morti ridotti al minimo
  • Attacchi a saldare di testa nella versione saldatura orbitale allungata
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 220 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali: DN 8 fino a 100
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di attacchi: Attacco | Clamp
  • Connessioni standard: ASME | DIN | ISO
  • Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta: PTFE TFM™
  • Conformità: ATEX | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio