L'elettrovalvola a 2/2 vie ad azionamento elettromagnetico GEMÜ 8257 con sollevamento forzato presenta un corpo valvola in ottone o acciaio inox. Tutti i componenti che entrano in contatto con il fluido sono in NBR, HNBR, FPM, EPDM, ottone o acciaio inox. La valvola è adatta a fluidi neutri, come aria, acqua od oli.
- La valvola funziona senza differenza di pressione minima
- Meccanismo di chiusura morbido
- Struttura compatta
- Adatto a ad applicazioni in vuoto
- Bobine a prova di esplosione secondo ATEX (in opzione)
- Ottimale compatibilità dei fluidi grazie alla selezione del materiale d alta qualità
- Disponibile filettatura NPT
- In opzione per fluidi e vapore fino a 150 °C
- Temperatura del fluido:14 fino a 302 °F
- Temperatura ambiente:14 fino a 122 °F
- Pressione di esercizio :0 fino a 145 psi
- Diametro nominale:DN 10
- Tipo di connessione:Filettatura
- Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
- Tensioni di alimentazione:230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
- Conformità:EAC