In questi ambito sono appena usciti due filmati che spiegano come sostituire le membrane in due elementi in PTFE/EPDM.
Nelle applicazioni sterili, industriali e ad alto grado di purezza i pezzi soggetti a usura vengono sostituiti regolarmente, principalmente a scopo preventivo. Soprattutto quando si ha a che fare con frequenti cicli di pulizia, immissione di pressione o fluidi con particelle solide in sospensione conviene sostituire tempestivamente un pezzo di ricambio, prima che arrivi a una ridotta funzionalità o la perda completamente. L'installazione a regola d'arte delle membrane in due elementi è piuttosto complessa. I nuovi video spiegano nel dettaglio come avviene passo la sostituzione, sull'esempio delle membrane GEMÜ 650 e GEMÜ 687.
In entrambi i tutorial la membrana presenta il codice materiale 5E. Questo tipo di membrana viene utilizzata da anni con successo ed è composta da un foglio in PTFE e da una parte posteriore in EPDM. Nell'industria è impiegata soprattutto quando sono richieste alte temperature e la massima resistenza agli agenti chimici. Nella versione con conformità 3A essa si presta particolarmente ai processi sterili e igienici. Oltre alla GEMÜ 650 e 687 la membrana è disponibile anche nelle versioni 3A GEMÜ 601, 602, 605, 612, 625, 640, 653, 654, 658, 660, 673 e 688 secondo lo standard 54-02.