Utilizzo sicuro con l'ossigeno

Utilizzo sicuro con l'ossigeno

Utilizzo sicuro con l'ossigeno

GEMÜ, lo specialista di valvole di Ingelfingen, potenzia la propria gamma di prodotti per applicazioni con l'ossigeno.

GEMÜ amplia la propria gamma di prodotti per applicazioni con l'ossigeno, offrendo, insieme alle numerose valvole a membrana, anche valvole a globo e di regolazione per applicazioni che prevedono l'utilizzo di ossigeno gassoso. Per garantire un funzionamento sicuro nell'impianto GEMÜ ha un occhio di riguardo nel scegliere i materiali più adatti per i componenti a contatto con il fluido, nella fattispecie, i materiali ausiliari e di tenuta in caso di applicazioni in cui si utilizza ossigeno. Parliamo, ad esempio, delle tenute sullo stelo di tutte le valvole a globo GEMÜ, adatte alle applicazioni con ossigeno gassoso e disponibili nel materiale difficilmente infiammabile PTFE. 

 

L'ossigeno è considerato un fluido di esercizio problematico perché molti materiali s'infiammano velocemente e con una certa violenza, in presenza di ossigeno puro o compresso. Per questo, negli ambiti di utilizzo in cui compare ossigeno gassoso, è richiesta una particolare attenzione. In Germania la conformità di determinati materiali con l'utilizzo di fluidi problematici è testata e valutata dal BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, o Istituto federale tedesco per la ricerca e il collaudo dei materiali). 

GEMÜ offre una vasta gamma di valvole per applicazioni con l'ossigeno, tra queste, le valvole a globo GEMÜ 550, proposte con struttura in acciaio inox uniforme, oppure il modello GEMÜ 554, caratterizzato da una struttura particolarmente compatta e il modello a motore elettrico GEMÜ 549 eSyDrive. Tutte queste valvole presentano materiali ausiliari e di tenuta che il BAM ha considerato adatti per l'utilizzo in presenza di ossigeno gassoso. Le valvole a membrana GEMÜ 601 per piccoli diametri nominali, le GEMÜ 650 BioStar per diametri nominali da piccoli a maggiori e la valvola di riempimento GEMÜ 660 sono state omologate e certificate dal BAM.

it
.docx
19.44 K