- Temperatura del fluido:-20 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a più vie | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:ABS | PP-H, grigio | PVC-C, effettuata clorurazione | PVC-U, grigio | PVDF
- Materiali di tenuta:EPDM | FKM
- Conformità:EAC
- Temperatura del fluido:-20 fino a 100 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Bussola ad incollaggio"},{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":259,"v":"PP-H, grigio"},{"i":1267,"v":"PVC-C, effettuata clorurazione"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-20 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a più vie | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- Materiali del corpo:ABS | PP-H, grigio | PVC-C, effettuata clorurazione | PVC-U, grigio | PVDF
- Materiali di tenuta:EPDM | FKM
- Conformità:EAC
- Temperatura del fluido:-20 fino a 100 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Bussola ad incollaggio"},{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"manuale"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":259,"v":"PP-H, grigio"},{"i":1267,"v":"PVC-C, effettuata clorurazione"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
-
Temperatura del fluido
*:
-20
fino a
100
°C
- Temperatura ambiente*: -10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
- Diametri nominali: 3/8''" (DN 10) fino a 4''" (DN 100)
- Forme del corpo: Corpo a più vie | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard: ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali corpo valvola: ABS | PP-H, grigio | PVC-C, effettuata clorurazione | PVC-U, grigio | PVDF
- Materiali di tenuta: EPDM | FKM
- Tensione di alimentazione: 12 - 250 V CA/CC
- Tempo di regolazione 90°: 11 fino a 20 s
- Tipo di protezione: IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Bussola ad incollaggio"},{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":10,"v":"Filettatura"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":259,"v":"PP-H, grigio"},{"i":1267,"v":"PVC-C, effettuata clorurazione"},{"i":1291,"v":"PVDF"},{"i":1293,"v":"ABS"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido: -10 fino a 220 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 63 bar
- Diametri nominali: DN 8 fino a 100
- Forme del corpo: Corpo a via diritta
- Tipi di attacchi: Attacco | Clamp
- Connessioni standard: ASME | DIN | ISO
- Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta: PTFE TFM™
- Conformità: ATEX | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP
* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":262,"v":"1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":63,"v":"63"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":220,"v":"220"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
-
Temperatura del fluido
*:
-20
fino a
180
°C
- Temperatura ambiente*: -20 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
- Diametri nominali: 1/2" (DN 15) fino a 4" (DN 100)
- Forme del corpo: Corpo a via diritta
- Tipi di attacchi: Flange
- Connessioni standard: ANSI | EN
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta: PTFE
- Tensione di alimentazione: 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 - 240 V CA/CC | 24 V DC
- Tempo di regolazione 90°: 11 fino a 20 s
- Tipo di protezione: IP 65
* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flange"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"a motore elettrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, materiale prodotto con microfusione"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualit\u00e0 dell'aria)"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Regolamento (UE) N. 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regolamento (CE) N. 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regolamento (CE) N. 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}