GEMÜ Säätöventtiilit: Palloventtiilit

GEMÜ Säätöventtiilit: Palloventtiilit

GEMÜ 710
710
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
  • Käyttöpaine:0 - 16 bar
  • Nimelliskoot:DN 10 - 100
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Monitierunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:ABS | PP-H, harmaa | PVC-C, kloorattu | PVC-U, harmaa | PVDF
  • Tiivistemateriaalit:EPDM | FKM
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 100 °C
  • Käyttöpaine:0 - 16 bar
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
GEMÜ 717
717
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
  • Käyttöpaine:0 - 16 bar
  • Nimelliskoot:DN 10 - 100
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Monitierunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
  • Runkomateriaalit:ABS | PP-H, harmaa | PVC-C, kloorattu | PVC-U, harmaa | PVDF
  • Tiivistemateriaalit:EPDM | FKM
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 100 °C
  • Käyttöpaine:0 - 16 bar
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
GEMÜ 723
723
  • Väliaineen lämpötila *: -20 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila*: -10 - 50 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
  • Nimelliskoot: 3/8''" (DN 10) - 4''" (DN 100)
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko | Monitierunko
  • Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit: ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Venttiilirungon materiaalit: ABS | PP-H, harmaa | PVC-C, kloorattu | PVC-U, harmaa | PVDF
  • Tiivistemateriaalit: EPDM | FKM
  • Syöttöjännite: 12–250 V AC/DC
  • : 11 20 s
  • IP-luokitus: IP 65
GEMÜ B54
B54
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 220 °C
  • Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 63 bar
  • Nimelliskoot: DN 8 - 100
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit: Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit: ASME | DIN | ISO
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), tarkkuusvalumateriaali
  • Tiivistemateriaalit: PTFE TFM™
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

GEMÜ B56
B56
  • Väliaineen lämpötila *: -20 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila*: -20 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
  • Nimelliskoot: 1/2" (DN 15) - 4" (DN 100)
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit: Laippa
  • Liitäntästandardit: ANSI | EN
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali
  • Tiivistemateriaalit: PTFE
  • Syöttöjännite: 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24–240 V AC/DC
  • : 11 20 s
  • IP-luokitus: IP 65

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen