Per i sistemi di valvole in impianti di biogas o di trattamento di biometano e CO2 offriamo soluzioni tecnicamente sofisticate e personalizzate per ogni fase di processo.
Perché GEMÜ?
Non importa se si tratta di robuste valvole a globo per cicli di commutazione elevati, valvole a farfalla d'intercettazione per diametri nominali maggiori o valvole a sfera per bloccare le condutture di gas. Grazie all'ampia gamma di tipi di valvole e accessori, forniamo la completa tecnologia di valvole, misurazione e controllo da un unico fornitore.

Cosa considerare nella scelta delle valvole
Nel trattamento del biometano, spesso vengono combinati diversi processi per ottenere un'ottimizzazione delle rispettive fasi di trasformazione: desolforazione tramite assorbimento (carbone attivo), essiccazione tramite raffreddamento o adsorbimento a pressione (zeoliti), nonché i processi di rimozione di CO2 menzionati nella sezione seguente.
Suggerimenti per la scelta delle valvole
| Applicazione | Parametri di esercizio particolari e requisiti | Da considerare nella scelta delle valvole |
|---|---|---|
| Scrubber • Regolazione di portata • Regolazione della temperatura | Desorbimento fino a 100°C, Resistenza chimica alle ammine o al Genosorb® | In caso di acqua: Corpi in acciaio inox e guarnizioni in EPDM In caso di ammine/Genosorb®: Corpi in acciaio inox e guarnizioni in PTFE |
| Procedimento di separazione a membrana • Regolazione della pressione | Fino a 10 bar, temperatura ambiente | Corpo in fusione con guarnizioni in NBR o PTFE, Supporto GEMÜ per la rilevazione precisa delle valvole di regolazione. Rivolgetevi a noi. |
| Impianti PSA | Commutazione frequente e flusso parzialmente alternato | Frequentemente valvole a globo con attuatori per un elevato numero di cicli di commutazione, I tipi di valvola adatti per il flusso alternato sono, ad esempio, le valvole a farfalla oppure le valvole a membrana |

Gli scrubber possono essere utilizzati con diversi fluidi. Nello scrubber ad acqua pressurizzata, il biogas compresso viene pulito con acqua. La CO2 viene fisicamente dissolta nell'acqua (assorbimento) e può essere espulsa nuovamente in una seconda colonna a pressione inferiore (desorbimento). L'acqua può poi essere ricondotta alla colonna di assorbimento.
Oltre all'acqua, anche i poliglicoli possono essere utilizzati nel lavaggio fisico dei gas. Dopo l'assorbimento della CO2, il fluido viene rigenerato, di solito aumentando la temperatura, e dopo il raffreddamento viene reinserito nella colonna di assorbimento.
Qui si utilizzano le valvole GEMÜ
• Valvole d’intercettazione: per l'intercettazione e lo svuotamento di pompe e serbatoi
• Valvole di regolazione: per il controllo della portata del fluido e, a seconda del processo, sugli scambiatori di calore per il controllo della temperatura
Maggiori info sulle valvole di regolazione GEMÜ

Valvola a sfera in metallo GEMÜ B20 (opzionale: leva manuale gialla)

Valvola a globo a sede inclinata GEMÜ 554

Valvola a membrana GEMÜ 695

Il principio di funzionamento degli impianti PSA è l'adsorbimento con conseguente oscillazione di pressione (pressure swing).
Con lo spostamento della sovrappressione tra contenitori collegati in parallelo, è possibile un funzionamento continuo del sistema con un elevato risparmio energetico. Quando si produce biometano, il biogas fluisce nel serbatoio di purificazione. In tal modo viene assorbita selettivamente la CO2 nei setacci molecolari. Il biometano purificato fuoriesce. Il secondo serbatoio viene rigenerato (sfiatato e spurgato) e la CO2 viene rilasciata nell'ambiente. I due serbatoi di assorbimento funzionano alternativamente per un funzionamento continuo. Mentre in un serbatoio avviene l'assorbimento, l'altro serbatoio viene rigenerato. Prima dell'inizio di un ciclo di assorbimento, avviene la variazione di pressione. Il gas in pressione dal serbatoio saturo viene trasferito al serbatoio rigenerato.
Requisiti tipici per sistemi di valvole:
Cambi di commutazione frequenti, a volte ogni minuto: Le valvole a globo GEMÜ con attuatori per un elevato numero di cicli di commutazione sono la scelta giusta.
Flusso alternato durante i cambi di pressione: i tipi di valvola adatti a questo processo sono le valvole a farfalla d'intercettazione o le valvole a membrana, poiché la direzione di flusso non è specificata in questo caso per vincoli di progettazione.

Valvola a farfalla d'intercettazione in metallo GEMÜ R470 Tugela

Valvola a globo a flusso avviato ad azionamento pneumaticol GEMÜ 534

Valvola a membrana GEMÜ 695

Il trattamento del gas con membrane polimeriche sfrutta le diverse proprietà di permeazione dei gas.
CO2 e H2S penetrano attraverso le membrane molto più facilmente del biometano e possono quindi essere rimossi. Il prodotto è biometano ad elevata purezza.
Da considerare:
Poiché gli impianti a membrana sono solitamente progettati come multistadio, nella scelta dei sistemi di valvole si deve tener conto dei diversi stadi di pressione.
Oltre alle valvole di regolazione, per questo processo sono incluse negli impianti molte valvole manuali.
Maggiori info sulle valvole di regolazione GEMÜ

Valvola a sfera in metallo GEMÜ B20 (opzionale: leva manuale gialla)

Valvola a globo a sede inclinata ad azionamento pneumatico (opzionale: funzione speciale G)

valvola a farfalla d'intercettazione in metallo GEMÜ R487 Victoria (opzionale: leva manuale gialla)
Ottenere risultati di controllo sincroni e precisi:
Una progettazione errata delle valvole di regolazione può portare a risultati di regolazione scadenti o a un'usura prematura. Per questo motivo noi di GEMÜ diamo particolare importanza alla progettazione precisa delle valvole di regolazione.
Possono essere di aiuto i nostri consulenti tecnici o il nostro foglio specifiche per la progettazione delle valvole di regolazione.
Per la sicurezza del vostro impianto - le omologazioni per l'utilizzo dei gas
Per garantire una gestione senza problemi dei gas infiammabili, le nostre valvole soddisfano elevati standard di sicurezza come ATEX o SIL. Anche le valvole con omologazione DVGW per i gas fanno parte del nostro portafoglio.

Esempi di applicazione
❯ Purificazione dei gas

L'adsorbimento dell'oscillazione di pressione (abbr. PSA) è la denominazione generale per indicare un sistema di purificazione del gas basato sull'adsorbimento selettivo. Se il biometano deve essere trattato o raffinato in loco, i sistemi PSA rappresentano un'opzione economica e affidabile.
Per questo tipo di impianti GEMÜ offre i sistemi di valvole adeguati. Leggete qui per saperne di più sull'utilizzo ad esempio di impianti PSA.
❯ Riciclo dei residui di fermentazione

Dai residui che rimangono dopo la fermentazione è possibile recuperare preziose materie prime, come i fertilizzanti fosfatici.
Leggete qui per saperne di più sull'applicazione e su quali valvole GEMÜ sono adatte a questi processi di riciclaggio innovativi.
Download brochure applicazione
Rivolgetevi a noi!
Avete domande sui nostri prodotti?
Siamo a vostra completa disposizione.