化学産業のプロセスは多様であるため,バルブに求められる要件はきわめて厳しいものになります。危険な使用流体,高温や高圧の流体を取り扱うには,特殊なバルブおよびコンポーネントが必要になります。化学産業向けにGEMÜ は,数多くのバルブ,計測・制御機器を提供しています。
多彩なバルブタイプおよび材質
ダイアフラムバルブ,グローブバルブ,バタフライバルブ,ボールバルブ,ソレノイドバルブといった GEMÜ バルブは,化学エンジニアリングの多くのプロセスに採用され,定評を得ています。
GEMÜ は,PFA や PVDF などの高機能プラスチック製バルブも幅広くラインナップしています。
これに加えて研磨性の流体や粒子が流れるプロセスでは,プラスチック製ライニングを施した金属製バルブが高い評価を得ています。自由に材質を選べることが,プロセスおよびプラントの信頼性を最大限保証します。
GEMÜ バルブおよび計測・制御システムを用いたプロセスの例:
- 硝酸の製造
- 化学肥料の製造
- 遠心分離機,分留塔での使用
- エステル化プラント,など
高耐食性バタフライバルブ GEMÜ 490
GEMÜ 490 は高い化学的耐性が求められる用途に適したバタフライバルブです。中心部のソフトシートは TFM™ (PTFE) /PFA ライニングが施されており,呼び径は DN 40 - 1000 (1½′′ - 40′′),ウェハー式またはラグ式のもので製作可能です。
製品の特⾧ プラスチック製および金属製バタフライバルブ
- 優れた耐食性
- 幅広い材質ラインナップにより,多様なアプリケーションに対応
- 極めて小さい圧力損失
- 爆発の危険のあるエリア向けの ATEX 規格適合仕様
- TA-Luft (独大気汚染防止技術指針) 仕様
製品の特⾧ プラスチックライニング付きダイアフラムバルブ
- 機械的部品はすべて,接液部から隔離されています
- 不活性または腐食性の液体および気体に最適
- 固形物を含まない流体にも摩損性の高い流体にも使用可能
- 比例制御も可能
製品の特⾧ プラスチック製および金属製ボールバルブ
- 大流量
- プラスチック製ボールバルブの場合,接液部品をすべて,オプションで熱可塑性の材質でも製作可能
- ステンレス製ボールバルブの場合,オプションでATEX 防爆仕様,TA-Luft (独大気汚染防止技術指針) 仕様および真空にも対応可能
製品の特⾧ グローブバルブ
- 高速開閉動作および高開閉頻度での使用に最適
- ポジショナーと組み合わせて高精度のコントロールバルブとして使用可能
- 幅広いアクセサリーならびに ATEX 防爆仕様または真空にも対応可能
空気操作または電動式のすべての GEMÜ バルブは,計装を含めて工場から提供可能です。