➥ 素材(ステンレスなど)
| 商品グループ: | 素材(ステンレスなど) |
|---|---|
| 材料 / 材質: | 1.4404, 1.4435, 1.4529, 1.4539, 2.4602, 316L |
| 直径 … ~ …: | バーの長さは標準で 3,000 mm,丸型:直径 5 ~ 300 mm,フラット:直径 40 x 30 ~ 390 x 390 mm |
| 必要な証明書および認証: | 材料証明書 3.2,AD2000 規定 W2,W10 A4,ASME SA479,ASTM A479 |
| シリーズロットサイズ / トン数: | 500 kg ~ 100 トン |
| バリエーション: | GEMÜ 固有の寸法,一部の標準寸法 |
| その他: | 鍛造ディスク |
➥ 圧縮ばねおよび皿ばね
| 商品グループ: | 圧縮ばねおよび皿ばね |
|---|---|
| 材料 / 材質: | 1.4310-HS,1.4310-NS,VDSiCr,FDSiCr |
| 直径 … ~ …: | Ø2 - Ø100 |
| 複雑性: | 単純 / 複雑 / など |
| 必要な証明書および認証: | テストレポート |
| シリーズロットサイズ / トン数: | サンプル,小シリーズ 50 ~ 500,大シリーズ最大 100,000+ |
| バリエーション: | 圧縮ばね,皿ばね,ばねアセンブリ,ウェーブスプリング |
| 表面要件: | 標準 |
| 商品グループの一般的な製品: | 皿ばね,圧縮ばね,ばねアセンブリ。 |
| その他: | 精密部品,高精度要求 |
➥ 回転部品
| 商品グループ: | 回転部品 |
|---|---|
| 材料 / 材質: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| 直径 … ~ …: | Ø5 mm ~ Ø100 mm |
| 複雑性: | 単純 / 複雑 |
| 必要な証明書および認証: | 3.1 証明書,輸出管理,LLE |
| シリーズロットサイズ / トン数: | サンプルサイズからシリーズ 100,000+ まで |
| バリエーション: | 多種多様 |
| 表面要件: | Ra 0.8 ~ Ra 3.2 |
| 商品グループの一般的な製品: | スピンドル,台形ねじ付きスレッドスピンドル |
| その他: | 精密部品,高精度要求,一部の部品には刻印あり,形状および位置公差 |
➥ フライス加工部品
| 商品グループ: | フライス加工部品 |
|---|---|
| 材料 / 材質: | 1.4404,1.4305,1.4301,1.4104,1.4408,ALZnMgCu,CuZn39Pb3 AlMgSi,CuSn8P,プラスチックなど |
| 直径 … ~ …: | 5 mm ~ 300 mm |
| 複雑性: | 単純 / 複雑 |
| 必要な証明書および認証: | 3.1 証明書,輸出管理,LLE |
| シリーズロットサイズ / トン数: | サンプルサイズからシリーズ 10.000+ まで |
| バリエーション: | 多種多様 |
| 表面要件: | Ra 0.8 ~ Ra 3.2 |
| 商品グループの一般的な製品: | ダイアフラムバルブ,ハウジング,フランジなど |
| その他: | 精密部品,高精度要求,一部の部品には刻印あり,形状および位置公差 |
➥ 深絞り部品
| 商品グループ: | 深絞り部品 |
|---|---|
| 材料 / 材質: | 1.4404, 1.4301 |
| 直径 … ~ …: | 150 mm まで |
| 複雑性: | 単純 / 複雑 / など |
| 表面要件: | 電解研磨面 |
| 材料の厚さ: | 2 mm まで |
| 後処理: | 機械加工,部分的にレーザー溶接されたアセンブリ |
| 絞り深さ: | 最大 120 mm |
➥ 打ち抜き部品
| 商品グループ: | 打ち抜き部品 |
|---|---|
| 材料 / 材質: | スチール,ステンレス |
| 直径 … ~ …: | 丸形,角形,曲げ部品 |
| 必要な証明書および認証: | 個別要求による |
| シリーズロットサイズ / トン数: | 1 - 10,000 個 |
| バリエーション: | 大(多くの場合,プロジェクトに依存) |
| 表面要件: | バリ取り済み / コーティングまで |
| 商品グループの一般的な製品: | レーザー部品,打ち抜き部品,一部湾曲 |
➥ インベストメント鋳造部品
| 商品グループ: | インベストメント鋳造部品 | |
|---|---|---|
| 材料 / 材質: | 1.4408,CF3M および類似材質 | |
| 部品重量: | 0.02 kg ~ 60 kg | |
| 複雑性: | 単純 / 複雑 / など | |
| 必要な証明書および認証: | 認証および AD 2000 W0,PED 準拠のテスト方法,一部リークテストが必要 | |
| 年間個数: | 10 ~ 10,000 個 | |
| 表面要件: | 表面電解研磨,機械研磨 | |
| 後処理: | 取り付けの準備ができて機械加工済み |
➥ ドロップ鍛造部品
| 商品グループ: | ドロップ鍛造部品 |
|---|---|
| 材料 / 材質: | 1.4435 / F316 L(限定的なデルタフェライト成分) |
| 部品重量範囲: | 0.24 kg ~ 42.5 kg |
| 複雑性: | 繁雑 |
| 必要な証明書および認証: | AD2000 圧力機器指令,EN および ASME に準拠した 3.1 証明書 |
| シリーズのロットサイズ: | 500 ~ 10.000 個 |
| バリエーション: | 製図部品,概要の把握が容易なバリエーション |
| 表面要件: | 規格による通常の鍛造グレードを上回る高い表面要件 |
| 商品グループの一般的な製品: | バルブボディ |
➥ 表面処理
| 商品グループ: | 表面処理 |
|---|---|
| 材料 / 材質: | 滑りコーティング,コーティング,塗装,エポキシコーティングなど |
| 直径 … ~ …: | さまざまな形状 |
| 複雑性: | 単純 / 複雑 / 例:複数の層 |
| 必要な証明書および認証: | 要件による |
| シリーズロットサイズ / トン数: | 1 ~ 5000 個 |
| バリエーション: | 大 |
| 表面要件: | コーティング / RALトーン / 表面仕上げなど |
| 商品グループの一般的な製品: | ワッシャー,ボルト,ボディ |
| その他: | 材質および用途とのコーディネート |
➥ 電子コンポーネント
| 商品グループ: | 電子コンポーネント |
|---|---|
| 必要な証明書および認証: | UL 認証 |
| シリーズロットサイズ / トン数: | 500 ~ 2000 個,サンプル量もあり |
| 製品要件: |
|
| 商品グループの一般的な製品: | 装着済みプリント基板,圧力,温度,流量センサー,ケーブルアセンブリ,コネクター(M8,M12 など) |
➥ エラストマー部品,シール,O リング
| 商品グループ: | エラストマー部品,シール,O リング |
|---|---|
| 材料 / 材質: | EPDM,NBR,HNBR,FKM,FFKM,FEP,PTFE,PVDF など |
| 直径 … ~ …: | 2 mm ~ 400 mm |
| 複雑性: | 単純 ~ 中程度の複雑性 |
| 必要な証明書および認証: | USP クラス VI,FDA,BAM,EG 1935,Reach,RoHS,3A サニタリーなど |
| シリーズロットサイズ / トン数: | 100個 ~ 40,000 個 |
| バリエーション: | 非常に多種多様 |
| 製品要件: | 耐久性,気密性,承認固有 |
| 商品グループの一般的な製品: | O リング,リップリング,V ライナー,シーリングディスク,ベローズ,工具関連の成形部品,バルブシート |
➥ プラスチック射出成形部品
| 商品グループ: | プラスチック射出成形部品 |
|---|---|
| 材料 / 材質: | 標準ポリマー,テクニカルポリマー,高性能ポリマー |
| 必要な証明書および認証: | 工場検査証明書付きの納品 |
| シリーズロットサイズ / トン数: | 25 kg ~ 約. 190 t |
| 製品要件: | 技術要件の厳しい高品質基準 |
| 商品グループの一般的な製品: | プラスチック射出成形部品および粉粒体,半製品 |
| その他: | 添加剤とフィラー(ガラス繊維など)も要件の一部です |
➥ ギア,ギアボックス,スライドベアリング,ボールベアリング
| 商品グループ: | ギア,ギアボックス,スライドベアリング,ボールベアリング |
|---|---|
| 材料 / 材質: | スチール,ステンレス,プラスチック |
| 直径 … ~ …: | 広範囲,対応するすべての一般的な寸法範囲 |
| 複雑性: | 複雑な部品もある |
| 必要な証明書および認証: | 工場試験証明書が必要な場合があります |
| 表面要件: | 亜鉛メッキ |
| バリエーション: | 高 |
| 製品要件: | 部分硬化 |
| 商品グループの一般的な製品: | ギアホイール,ピニオン,プラスチックスライドベアリング... |
➥ 切削工具
| 商品グループ: | 切削工具 |
|---|---|
| 材料 / 材質: | 1.4404, 1.4305, 1.4301, 1.4104, 1.4408 |
| 直径 … ~ …: | Ø5mm - Ø100mm |
| 複雑性: | 単純 / 複雑 |
| シリーズロットサイズ / トン数: | 1 ~ 15.000 |
| バリエーション: | 多種多様 |
| 製品要件: | 長い工具寿命 |
| 商品グループの一般的な製品: | スローアウェイチップ,フライス工具,ねじ切り工具,超硬高性能ドリル |
➥ 梱包 / 輸送保護
製品グループの共通製品:
• パンチングボックス / 折りたたみボックス
• パーティション / カット / 室内装飾パネル
• パレットカバー
• トレー包装
• PE バッグ
• 気泡シート / ハンドラップフィルム / チューブラーフィルム / ストレッチフィルム
• ボックスフード
• 梱包テープと粘着テープ
• ネットカット
• 再利用可能なパッケージ(EPP / EPS 成形部品)
• カプラーストリップシステム
• ユーロ パレット / IPPC 処理済みのワンウェイパレット
• さまざまな寸法の木箱,IPPC 処理済み
➥ 接続および固定エレメント
| 商品グループ: | 接続および固定エレメント |
|---|---|
| 材料 / 材質: | スチール,ステンレス,プラスチック |
| 直径 … ~ …: | 広範囲,対応するすべての一般的な寸法範囲(特に約 M2 ~ M30) |
| 複雑性: | 単純 / 複雑 / など |
| 必要な証明書および認証: | 工場テスト証明書,例:3.1 |
| 表面要件: | 電気亜鉛メッキ,Gleitmo コーティング,亜鉛フレーク,XYLAN などのその他のコーティング |
| シリーズロットサイズ / トン数: | 50 個 ~ 約 750.000 個 |
| バリエーション: | 図面による規格および特殊部品の全範囲 |
| 製品要件: | 標準品および AD2000 |
| 商品グループの一般的な製品: | 接続および固定エレメント |
| その他: | 無心硬化および表面硬化 |