GEMÜ P500M

ステンレス製 M ブロックグローブバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

ステンレス製バルブブロック GEMÜ P500M は,2 つ以上のグローブバルブで構成されています。これに手動,空気操作式および電動式のアクチュエーターを取り付けることが可能です。バルブシートでの遮断は,バルブプラグによって行われます。

  • コンパクト設計のため省スペース
  • カスタム仕様の個別レイアウト,柔軟なデザイン
  • 接続箇所と溶接箇所が少ない
  • 非常に小さなスペースにさまざまな機能を内蔵
  • 制御用途に非常に適しています
  • 実績ある GEMÜ モジュールシステムのアクチュエーター,グランドパッキン,自動化コンポーネントを使用可能
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 50
  • ボディ形状:ブロックバルブボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4435(316L),ブロック材
  • シートシール材質:NBR | PFA | PTFE | PTFE,強化
  • 適合性:ATEX | EC 指令 No.1935/2004 | FDA