Клапанный блок GEMÜ P500M в исполнении из нержавеющей стали с двумя или более седельными клапанами. Они могут быть оснащены ручными, пневматическими и электрическими приводами. Перекрытие седла клапана осуществляется за счет головки клапана.
- Экономия места благодаря компактной конструкции
- Исполнение по спецификации заказчика и гибкое конструктивное решение
- Уменьшенное количество соединений и сварных швов
- Возможность реализации самых различных функций в условиях ограниченного пространства
- Отлично подходит для процессов регулирования
- Возможность использования приводов, сальниковых уплотнений и компонентов для систем автоматизации из проверенной временем модульной системы GEMÜ
- Температура среды :-10 до 180 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 25 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Формы корпуса :Многоходовой корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Материалы корпуса:1.4435 (316L), цельный материал
- Материалы уплотнения седла :NBR | PFA | PTFE | PTFE, расширенный
- Соответствия:ATEX | FDA | Директива (ЕС) 1935/2004