Ventilblokken GEMÜ P500M af rustfrit stål består af to eller flere sædeventiler. Disse kan udstyres med manuelle, pneumatiske eller elektriske aktuatorer. Afspærringen på ventilsædet sker med en ventiltallerken.
- Pladsbesparelse takket være kompakt konstruktion
- Individuel, kundespecifik konstruktion og fleksibelt design
- Færre forbindelsessteder og svejsesømme
- Mange forskellige funktioner samlet på meget lidt plads
- Særdeles velegnet til reguleringsapplikationer
- Aktuatorer, pakdåsepakninger og automatiseringskomponenter fra det gennemprøvede GEMÜ-modulsystem kan anvendes
- Medietemperatur:-10 indtil 180 °C
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 25 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 50
- Ventilhusformer:Flervejshus
- Tilslutningstyper:Clamp | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Ventilhusmaterialer:1.4435 (316L), blokmateriale
- Sædetætningsmaterialer:NBR | PFA | PTFE | PTFE, forstærket
- Konformiteter:ATEX | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004