Ventilblocket GEMÜ P500M i rostfritt stål består av en eller flera sätesventiler. Dessa kan förses med manuella, pneumatiska och elektriska manöverdon. Avstängningen vid ventilsätet sker med en ventiltallrik.
- Utrymmessnål tack vare kompakt utförande
- Individuell anpassning enligt kundens önskemål och mycket flexibel utformning
- Färre övergångsställen och svetsfogar
- Många olika funktioner samlade på minsta möjliga utrymme
- Mycket lämplig för exakta reglerapplikationer
- Manöverdon, packboxtätningar och automatiseringskomponenter från det beprövade GEMÜ-modulsystemet kan användas
- Mediets temperatur:-10 till 180 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 25 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Ventilhusformer:Flervägsventilhus
- Anslutningstyper:Clamp | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Ventilhusmaterial:1.4435 (316L), solitt material
- Sätestätningsmaterial:NBR | PFA | PTFE | PTFE, förstärkt
- Överensstämmelser:ATEX | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004