- 流体温度:-10 ~ 160 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 8 ~ 65
- ボディ材質:1.4435(316L),ブロック材
- 適合性:3A | BSE/TSE | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | USP | 酸素
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":14,"v":"\u30d5\u30a7\u30eb\u30fc\u30eb"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"},{"i":4,"v":"\u7a7a\u6c17\u64cd\u4f5c"},{"i":5,"v":"\u624b\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435\uff08316L\uff09\uff0c\u30d6\u30ed\u30c3\u30af\u6750"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"\u9178\u7d20"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"EU \u6307\u4ee4 No.10\/2011"},{"i":20,"v":"EC \u6307\u4ee4 No.1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"EC \u6307\u4ee4 No.2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:10 ~ 150 °C
- 周囲温度:~ 40 °C
- 使用流体圧力:~ 6 MPa
- 接続ねじサイズ1/4'' - 3/4''
- ボディ形状:2/2-way ボディ
- 接続方法:PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | フレア
- ボディ材質:PFA | PTFE
- シール材質:PTFE
- 電源電圧:24 V DC
- 入力信号0 - 10 V | 4 - 20 mA
- 動作速度:最大 2 mm/s
- 保護等級:IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"\u30d5\u30ec\u30a2"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- 流体温度:-10 ~ 140 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 7 MPa
- 呼び径:DN 8 ~ 25
- ボディ形状:2/2-way ボディ | ブロックバルブボディ
- 接続方法:フェルール | 突き合せ溶接
- 接続規格:ASME | DIN | EN
- ボディ材質:1.4435,インベストメント鋳造材料
- シール材質:PTFE
- 電源電圧:48 V DC
- 動作速度:最大 200 mm/s
- 保護等級:IP 69K
- 適合性:3A | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | USP
- 使用流体圧力:~ 7 MPa
- 流体温度:-10 ~ 140 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"\u7a81\u304d\u5408\u305b\u6eb6\u63a5"},{"i":14,"v":"\u30d5\u30a7\u30eb\u30fc\u30eb"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"\u96fb\u52d5"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435\uff0c\u30a4\u30f3\u30d9\u30b9\u30c8\u30e1\u30f3\u30c8\u92f3\u9020\u6750\u6599"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"EU \u6307\u4ee4 No.10\/2011"},{"i":20,"v":"EC \u6307\u4ee4 No.1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"EC \u6307\u4ee4 No.2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}