In de secundaire processen zijn vooral zittingafsluiters te vinden, in de hoofdprocessen overwegend aseptische membraanafsluiters en meerwegventielblokken, waarbij GEMÜ toonaangevend is.
Origineel GEMÜ-afdichtingssysteem
Meer dan 30 jaar geleden ontwikkelde GEMÜ zijn afdichtingssysteem voor membraanafsluiters met afdichtingsprofiel tot DN100. Door een rondom lopend afdichtingsprofiel in de afsluiterbehuizing ontstaat een gedefinieerde afdichtingsrand naar buiten toe. Daardoor wordt de ringspleet tussen membraan en afsluiterbehuizing gereduceerd en is dit afdichtingssysteem bijzonder geschikt voor toepassingen in de farmacie, biotechnologie en cosmetica.
Traceerbaarheid van GEMÜ-membranen
GEMÜ-membranen voor membraanafsluiters met afdichtingsprofiel kunnen afzonderlijke verpakt met een keuringscertificaat worden besteld en waardoor ze traceerbaar zijn.
Regelcircuits realiseren
Behalve het aansturen van procesmedia bieden wij ook oplossingen voor de regeling van vloeistoffen. Pneumatisch bediende ventielen worden zo idealiter gecombineerd met de positie- resp. procesregelaar GEMÜ 1434, GEMÜ 1435 of GEMÜ 1436. De elektromotorische regelafsluiters zijn leverbaar met geïntegreerde regelaar.
Groot aantal materialen
Ten behoeve van de waterzuivering, de toevoer van reinigingsmiddelen of andere toepassingen zijn als alternatief voor metalen ventielbehuizing ook membraanafsluiterbehuizingen van kunststof beschikbaar.
Voorbeelden van processen met ventiel- en M&R-systemen van GEMÜ
- Fabricage en vullen van oogzalf, tandpasta, farmaceutische werkzame stoffen en infusieoplossingen, enzymen voor diverse takken van industrie
- Reiniging- en CIP-installaties, watervoorziening, koelcircuits
Productvoordelen membraanafsluiters met metalen behuizing
- ontworpen volgens GMP-richtlijnen
- afdichtingselementen van de membraanafsluiters die met medium in contact komen, zijn volgens USP Class 6 getest, overeenkomstig FDA-eisen en BSE/TSE-conformiteit
- EHEDG-gecertificeerd afdichtingssysteem
- steriliseer- en autoclaveerbaar
Productvoordelen meerwegventielblokken van metaal
- verhoogde productveiligheid (minder fittingen en lasnaden; gering restvolume, gering nat oppervlak)
- minder benodigde ruimte door compact design
- configuratie met geoptimaliseerde lediging en gereduceerde dode ruimte
- individuele, klantspecifieke configuratie en flexibel design
- verkorte en eenvoudige validatie
- behuizing uit één stuk vervaardigd, aandrijvingen en membranen volgens het bekende modulaire GEMÜ-opbouwsysteem
Productvoordelen zitting- en regelafsluiters
- bijzonder geschikt voor frequente schakelwisselingen
- hoge doorstroming
- kunststofbehuizing van corrosiebestendige materialen
- metalen behuizing in diverse materialen verkrijgbaar
- steriele en hygiënische uitvoeringen leverbaar
- zeer goede regeleigenschappen; klantspecifieke configuratie van de regelkarakteristiek mogelijk
- ATEX-conforme uitvoeringen voor explosiegevaarlijke omgevingen
Alle GEMÜ-ventielen met pneumatische of elektrische aandrijving zijn fabrieksmatig leverbaar met instrumentatie.