Single-use afsluiters

Single-use afsluiters

U ziet: een afsluiter. Wij zien: het vertrouwen dat daarin zit.

Het vertrouwen in single-use oplossingen van GEMÜ. 
Of het nu om standaard single-use afsluiters of klantspecifieke oplossingen gaat, de single-use oplossingen van GEMÜ zijn ontwikkeld voor toepassingen die aan de hoogste eisen moeten voldoen op het gebied van steriliteit, zuiverheid, documentatie en compatibiliteit. Ze zijn eenvoudig in gebruik en betrouwbaar tijdens bedrijf.

Single-use afsluiters worden vooral toegepast als maximale zuiverheid, voorkoming van kruisbesmettingen en flexibele, snelle productieprocessen vereist zijn.

Het GEMÜ-assortiment omvat single-use membraanafsluiters met handmatige, pneumatische of elektrisch bediende aandrijving en single-use slangafsluiters met pneumatische of elektrisch bediende aandrijving.


GEMÜ SUMONDO

Bij de single-use membraanafsluiters wordt het afsluiterhuis van PP en TPE (medical grade) na eenmalig gebruik van de aandrijving gescheiden en afgevoerd. De afsluiteraandrijving daarentegen blijft voor meermalig gebruik in de installatie. Als varianten zijn een handmatige kunststof aandrijving en een pneumatische of elektrisch bediende roestvaststalen aandrijving beschikbaar..

Toepassingsvoorbeelden

  • Mediummenging
  • Fermentatie
  • Celoogst
  • Bulkvulapplicaties
  • Filtratie
  • Afvulling

GEMÜ SUHK SUMONDO

De GEMÜ SUHK handaandrijving van de GEMÜ SUMONDO single-use afsluiter is met een klem verbonden met het afsluiterhuis GEMÜ SUB. Deze heeft een gelast diafragma. De klepbehuizing en de aandrijving worden vergrendeld door een gedefinieerd sluit- of openingsproces. Na eenmalig gebruik wordt het ventiellichaam samen met het membraan gescheiden van de aandrijving en weggegooid. De actuator kan meerdere malen worden gebruikt en blijft in het systeem.

GEMÜ SU40

De pneumatische aandrijving GEMÜ SUPM van de single-use afsluiters GEMÜ SUMONDO wordt door een klem met de afsluiterbehuizing GEMÜ SUB verbonden. Deze beschikt over een opgelaste membraan. Door een gedefinieerde sluit- resp. openingsprocedure worden de afsluiterbehuizing en de aandrijving vergrendeld. Na eenmalig gebruik wordt de afsluiterbehuizing van de aandrijving losgenomen en afgevoerd. De aandrijving kan meerdere malen worden gebruikt en blijft in de installatie achter.

GEMÜ SU60

De GEMÜ SU60 elektromotorische holle-as actuator is gebaseerd op borstelloze en sensorloze technologie en garandeert daardoor hoge prestaties en een lange levensduur. De geïntegreerde klepstandsteller en procesregelaar maken hem bijzonder geschikt voor variabele en complexe regeltoepassingen, naast OPEN/GESLOTEN toepassingen.
De aandrijving is via een klemverbinding verbonden met de bevochtigde eenheid van GEMÜ SUB, bestaande uit ventiellichaam en aangelast afdichtingsmembraan.


GEMÜ slangafsluiter

De single-use slangafsluiters beschikken over een geborgde bevestiging waarin de slang geplaatst wordt. Deze kan voor bevestiging van de slangen maximaal 60% worden geopend en wordt na het inklappen via een draairing vast vergrendeld. Voor de besturing van het in de slang aangevoerde medium wordt de slang via een drukstuk samengedrukt. Door de speciaal ontwikkelde contour van het drukstuk wordt de belasting van de slang geminimaliseerd, de levensduur verlengd en een nagenoeg gelijkblijvende doorstroming van het medium gewaarborgd. Er zijn pneumatische afsluiters of een elektrisch bediende afsluiter voor open-/dicht- en regeltoepassingen verkrijgbaar in een kunststof of roestvaststalen/kunststof uitvoering.

Toepassingsvoorbeelden

  • Chromatografie
  • Mediummenging
  • Fermentatie
  • Celoogst
  • Zuivering
  • Filtratie

GEMÜ Q30

De 2/2-weg-slangafsluiter GEMÜ Q30 is uitgerust met een kunststof zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afsluiter leidt een slang die voor de besturing en regeling van media door een drukstuk van boven samengeperst wordt. Door de speciaal ontwikkelde contour van het drukstuk en de contour van de slanghouder wordt de belasting van de slang geminimaliseerd en wordt zodoende de levensduur van de slangen verlengd. Met eenvoudige handgrepen en zonder gereedschappen kunnen slangen veilig ingelegd en uitgenomen worden. Beschikbare besturingsfunctie zijn: "Veerdruk gesloten (NC)" en "Veerdruk geopend (NO)". Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.


leer meer

 

GEMÜ Q40

De 2/2-weg-slangafsluiter GEMÜ Q40 is uitgerust met een RVS zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. De afsluiter leidt een slang die voor de besturing en regeling van media door een drukstuk van boven samengeperst wordt. Door de speciaal ontwikkelde contour van het drukstuk en de contour van de inzetten wordt de belasting van de slang geminimaliseerd en wordt zodoende de levensduur van de slangen verlengd. Met eenvoudige handgrepen en zonder gereedschappen kunnen slangen veilig ingelegd en uitgenomen worden. Beschikbare besturingsfunctie zijn: "Veerdruk gesloten (NC)" en "Veerdruk geopend (NO)". Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.

 


leer meer

 

GEMÜ Q50 eSyStep

De 2/2-weg-slangafsluiter GEMÜ Q50 eSyStep wordt elektrisch bediend. De aandrijving eSyStep is als OPEN/DICHT-aandrijving of als aandrijving met geïntegreerde positieregelaar beschikbaar. De afsluiter leidt een slang die voor de besturing en regeling van media door een drukstuk van boven samengeperst wordt. Door de speciaal ontwikkelde contour van het drukstuk en de contour van de slanghouder wordt de belasting van de slang geminimaliseerd en wordt zodoende de levensduur van de slangen verlengd. Met eenvoudige handgrepen en zonder gereedschappen kunnen slangen veilig ingelegd en uitgenomen worden. Een optische en elektrische positieweergave is standaard geïntegreerd.






leer meer

 

Praat met ons!

Heeft u vragen over onze producten?

Wij zullen u graag helpen.