• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Bij de GEMÜ RSK gaat het om een terugslagklep van kunststof met geïntegreerde flensafdichting. Kleppenhuis, ring en afdichting zijn in diverse materialen beschikbaar.

Bij de inbouw wordt de GEMÜ RSK tussen twee flenzen ingeklemd. De centrering gebeurt door de behuizing-buitendiameter

  • Gewichts- en ruimtebesparende bouwwijze
  • Korte bouwlengte
  • Eenvoudige opbouw
  • Optioneel met resetveer
  • Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
  • Mediumtemperatuur *: -10 tot 120 °C
  • Bedrijfsdruk*: 1 tot 10 bar
  • Nominale breedtes: DN 32 tot 600
  • Conformiteiten: EAC