Vloeistofmengsels dienen om de meest uiteenlopende redenen te worden gescheiden of qua mengverhouding te worden gewijzigd. Met pervaporatie/damppermeatie (membraanfiltratie) kunnen water- / oplosmiddelmengsels worden gescheiden, kunnen vloeistoffen met dicht bij elkaar liggende kookpunten worden gescheiden, is drainage van multicomponent-mengsels mogelijk, kunnen evenwichten tijdens reacties worden verschoven waarbij water vrijkomt en is drainage van organische verbindingen mogelijk. Het complete systeem bestaat uit een verdamper en een membraanmoduul. Is de te scheiden vloeistof het product van een destillatie, dan kan de damp rechtstreeks naar het membraanmoduul worden geleid. Bij deze toepassing bestaat het mengsel uit water met maximaal 5 % alcohol. De installatie bevindt zich in de Ex-omgeving.