De flowmeter GEMÜ 850 functioneert volgens het drijverprincipe en is uitgerust met een transparante meetbuis. De op de meetbuis aangebrachte meetschaal is op het betreffende flowmedium afgestemd. Aangespoten V-stroken dienen voor de opname van gewenste waarde-indicators, grenswaarde- en signaleringsinrichtingen.
- Hoge meetnauwkeurigheid, eenvoudige bediening
- Goede afleesbaarheid door royale, overzichtelijke schaalverdelingen
- ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
- Er zijn meer dan 500 standaard- en meer dan 13.000 speciale kanalen beschikbaar, andere schaalverdelingen kunnen op elk moment worden gerealiseerd
- Corrosiebestendige kunststof onderdelen
- Registratiebereik vloeistoffen: 0,1 tot 1600 l/h
- Registratiebereik gassen: 0,02 tot 37,5 Nm³/h
- Mediumtemperatuur: -20 tot 120 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 15 bar
- Nominale breedtes: DN 10 tot 25
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Meetbuismaterialen: PA | PSU | PVC-U, glashelder
- Flowmetermaterialen: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformiteiten: ATEX | EAC