De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

GEMÜ 3220

Temperatuur-meetwaardeomvormer

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

GEMÜ 3220 is een temperatuur-meetwaardeomvormer die de fysische grootheid Temperatuur proportioneel in een elektrisch signaal omzet.

  • Eenvoudige montage
  • Lineair uitgangssignaal
  • Snelle reactietijd
  • Goede stabiliteit op lange termijn
  • Onderdelen die met medium in contact komen zijn vervaardigd van hoogwaardig kunststof en keramiek
  • Inbouw in standaard T-stukken
  • Aansluitmethode: Male thread
  • Max. bedrijfsdruk: 10 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 ° C
  • Min. mediumtemperatuur: -10 ° C
Fabrication of metallic microcomponents by electroforming

Gebruik van het product

Vervaardiging van metalen microcomponenten door elektroformeren

De complexe geometrieën van microcomponenten, zoals bijvoorbeeld van tandwielen of ankerwielen in een uurwerk, kunnen met klassieke mechanische pocessen niet meer braamvrij worden gerealiseerd. Nieuwe pocessen, zoals het Direkt-LIGA-poces, maken de productie van dergelijke microcomponenten mogelijk, waarbij de microstructuren lithografisch zijn aangegeven en galvanisch worden afgescheiden.