- Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C
-
Afsluiterslag
:
2 tot 70 mm
- Beschermklasse: IP 65
- Voedingsspanning: 250 V AC
- Elektrische aansluitmethode: M20-kabelwartel
- Conformiteiten: ATEX
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_HUB":[{"i":70,"v":"70"}]}
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Meetbereik lineair:2 tot 70 mm
- Beschermklasse:IP 65
- Elektrische aansluitmethoden:PG 13,5-kabelwartel
- Schakelsoorten:2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)
- Communicatiesoorten:geen
- Conformiteiten:ATEX
- Voedingsspanningen:8 V DC
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_HUB":[{"i":70,"v":"70"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Omgevingstemperatuur: -15 tot 60 °C
- Voedingsspanning: 24 V DC | 250 V AC
- Beschermklasse: IP 65
- Elektrische aansluitmethode: M12-connector | PG 11-kabelwartel
- Schakelsoorten: Microschakelaar
- Conformiteiten: ATEX | EAC
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}]}
- Registratiebereik: 2 tot 20
- Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C
- :
- Schakelsoorten: Microschakelaar
- Communicatiesoorten: geen
- Voedingsspanningen: 250 V AC
- Conformiteiten: CSA | EAC | UL
{"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":20,"v":"20"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Registratiebereik: 2 tot 20
- Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C
- :
- Schakelsoorten: 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)
- Communicatiesoorten:
- Voedingsspanningen: 8 V DC
- Conformiteiten: ATEX | EAC
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":44,"v":"IECEx"}],"MAX_HUB":[{"i":20,"v":"20"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Registratiebereik: 2 tot 20
- Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C
- Elektrische aansluitmethoden: M16-kabelwartel | M12-stekker
- Schakelsoorten: 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)
- Communicatiesoorten: geen
- Voedingsspanningen: 24 V DC | 8 V DC
- Conformiteiten: CSA | EAC | UL
{"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":20,"v":"20"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Omgevingstemperatuur: -10 tot 70 °C
- Meetbereik lineair: 1 tot 10 mm
- Voedingsspanningen: 24 V DC
- Beschermklasse: IP 65
- Elektrische aansluitmethoden: Connectorverbindingen
- Conformiteiten: EAC
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":10,"v":"10"}]}
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 70 °C
- Meetbereik lineair:2,0 tot 74,4 mm
- Voedingsspanningen:24 V DC
- Elektrische aansluitmethoden:
- Communicatiesoorten:IO-Link | geen
- Beschermklasse:IP 67
- Conformiteiten:| EAC | Functionele veiligheid
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":47,"v":"UL listed"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_HUB":[{"i":"74,4","v":"74,4"}]}
- Omgevingstemperatuur:tot °F
- Meetbereik lineair:5 tot 75 mm
- Beschermklasse:IP 67
- Elektrische aansluitmethoden:M16-kabelwartel
- Conformiteiten:EAC
- Schakelsoorten:2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR) | Microschakelaar | 3-draads-naderingsschakelaar
{"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}]}
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Meetbereik lineair: 2 tot 46 mm
- Beschermklasse: IP 67
- Elektrische aansluitmethoden: M12-stekker
- Communicatiesoorten: AS-interface | DeviceNet | IO-Link
- Conformiteiten: ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500 | SIL
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":28,"v":"NEC 500"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":45,"v":"ETL Listed C US"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}]}
- Omgevingstemperatuur:-20 tot 60 °C
- Voedingsspanningen:24 V DC
- Elektrische aansluitmethoden:M12-stekker
- Communicatiesoorten:IO-Link
- Beschermklasse:IP 65, IP 67
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Meetbereik: max. 75 mm, lineair | max. 90°, radiaal
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Doorstroomcapaciteit: 250 Nl/min
- :
- Schakelsoorten: 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR) | Microschakelaar | 3-draads-naderingsschakelaar
- Communicatiesoorten:
- Voedingsspanningen: | 24 V DC | 8 V DC
- Conformiteiten:
{"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Meetbereik: max. 75 mm, lineair | max. 90°, radiaal
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 50 °C
- Doorstroomcapaciteit: 250 Nl/min
- Elektrische aansluitmethoden: M16-kabelwartel
- Schakelsoorten: 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)
- Communicatiesoorten:
- Voedingsspanningen: 8 V DC
- Conformiteiten: ATEX | EAC | IECEx
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"WIRKWEISE":[{"i":"Einfachwirkend","v":"Einfachwirkend"}]}
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Meetbereik lineair:2 tot 75 mm
- Doorstroomcapaciteit:| 14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
- Voedingsspanning:| 24 V DC
- Werking:Dubbelwerkend | Enkelwerkend
- Communicatiesoorten:AS-interface | AS-interface | DeviceNet | IO-Link
- Elektrische aansluitmethoden:M12-stekker
- Beschermklasse:IP 65, IP 67
- Conformiteiten:ATEX | EAC | ETL Listed C US | FCC | Functionele veiligheid | IECEx
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":34,"v":"FCC"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":45,"v":"ETL Listed C US"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":9,"v":"9"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Voedingsspanningen:18 - 30 V DC | 24 V DC
- Elektrische aansluitingen:M12-stekker
- Communicatiesoorten:AS-interface | IO-Link
- Beschermklasse:IP 65
- Werking:Enkelwerkend
- Bedrijfsdruk:0,5 tot 7 bar
{"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_HUB":[{"i":75,"v":"75"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"Einfachwirkend","v":"Einfachwirkend"}]}
-
Afsluiterslag
:
tot 6 mm
- Beschermklasse: IP 64
- Omgevingstemperatuur: -10 tot 55 °C
- Voedingsspanningen: 5 - 24 V DC ± 10 %
{"MAX_HUB":[{"i":6,"v":"6"}]}
- Omgevingstemperatuur:-25 tot 80 °C
- Meetbereik radiaal:0 - 90°
- Voedingsspanningen:
- Beschermklasse:IP66, IP67
- Schakelsoorten:| 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR) | Microschakelaar | 3-draads-naderingsschakelaar
- Conformiteiten:| ATEX | EAC | IECEx
- Elektrische aansluitmethoden:| | M20-kabelwartel | M12-stekker | NPT-schroefdraadaansluiting
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}]}
- Omgevingstemperatuur:-25 tot 85 °C
- Meetbereik radiaal:0 - 90°
- Voedingsspanningen:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
- Beschermklasse:IP 67
- Schakelsoorten:2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR) | 3-draads-naderingsschakelaar
- Conformiteiten:ATEX | CSA | Functionele veiligheid | IECEx | UL
- Elektrische aansluitmethoden:M12-stekker
{"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":44,"v":"IECEx"},{"i":49,"v":"Functionele veiligheid"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}]}