GEMÜ-regelafsluiters: Vlinderkleppen

GEMÜ-regelafsluiters: Vlinderkleppen

GEMÜ 410
410
  • Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:BS | DIN
  • Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM
  • Ringmaterialen:PVDF
  • Conformiteiten:EAC
GEMÜ 415
415
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 120 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
  • Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW614N, messing | CW617N, messing
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA
GEMÜ 423
423
  • Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:BS | DIN
  • Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM
  • Ringmaterialen:PVDF
  • Voedingsspanning:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Regeltijd 90°:4 tot 100 s
  • Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformiteiten:CSA | EAC
GEMÜ 498
498
  • Mediumtemperatuur:-20 tot 200 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 95 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Doorlaten:DN 25 tot 1200
  • Behuizingsvormen:Lug | Wafer
  • Aansluitnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:1.4404, massief materiaal | Duroplast VE, verstevigd | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S355J2 + N, gietstaal
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:PTFE / FKM | PTFE / siliconen | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / siliconen | PTFE/EPDM
  • Ringmaterialen:1.4404 (316L), smeedmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | 3.7035, titaan
  • Ringcoating:PFA
  • Voedingsspanning:24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Regeltijd 90°:4 tot 100 s
  • Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformiteiten:ATEX | EAC | FDA | Functionele veiligheid | TA-Luft
GEMÜ D458
D458
  • Mediumtemperatuur:5 tot 90 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
  • Doorlaten:DN 50 tot 300
  • Behuizingsvormen:Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | EN | JIS
  • Behuizingsmaterialen:PP, versterkt
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM
  • Ringmaterialen:PP-H | PVC-C | PVC-U
  • Voedingsspanning:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
  • Regeltijd 90°:13 tot 58 s
  • Beschermklasse:IP 65, 67
  • Conformiteiten:CSA | EAC
GEMÜ D488
D488
  • Mediumtemperatuur:-60 tot 210 °C
  • Omgevingstemperatuur:-20 tot 70 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
  • Doorlaten:DN 25 tot 1600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:| EN-AC-46100, gietaluminium | EN-AC-47100, gietaluminium | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S275JR, staal
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 1.4539, smeedmateriaal | 2.0975, gietbrons | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Voedingsspanning:100 - 120 V AC, 50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 / Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 / Hz
  • Regeltijd 90°:4 tot 100 s
  • Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformiteiten:ACS | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ K410
K410
  • Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Nominale breedtes:DN 15 tot 50
  • Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:BS | DIN
  • Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
  • Ringmaterialen:PVDF
  • Conformiteiten:EAC
GEMÜ R488
R488
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 160 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 70 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Voedingsspanning:100 - 120 V AC, 50/60 / Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 / Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 / Hz
  • Regeltijd 90°:4 tot 100 s
  • Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformiteiten:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | Functionele veiligheid | NSF | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | WRAS | Zuurstof