- Bedrijf
- Producten
- Ventieltechniek
- Vlinderkleppen
- CONEXO - Ventielen met RFID
- Drukregelkleppen
- Fittingen en slangen
- Kogelkranen
- Magneetventielen
- Elektrische afsluiters
- Meerwegventielblokken
- Membraanafsluiters
- Membranen
- Membraan-zittingafsluiters
- Regelafsluiters
- Terugslagventielen
- Zittingafsluiters
- Single-Use afsluiters
- Ventiel-/afsluiteraandrijvingen
- Voorregelventielen
- Bodemuitlaat en containerventielen
- Toebehoren Ventieltechniek
- Kennis van afsluiters
- M&R-techniek
- Klantspecifieke oplossingen
- Medische techniek
- LEAP INTO THE FUTURE
- Toepassingen
- Download
- Service
- Actueel
- Contacten
- Home
- Producten
- Ventieltechniek
- Vlinderkleppen
- CONEXO - Ventielen met RFID
- Drukregelkleppen
- Fittingen en slangen
- Kogelkranen
- Magneetventielen
- Elektrische afsluiters
- Meerwegventielblokken
- Membraanafsluiters
- Membranen
- Membraan-zittingafsluiters
- Regelafsluiters
- Terugslagventielen
- Zittingafsluiters
- Single-Use afsluiters
- Ventiel-/afsluiteraandrijvingen
- Voorregelventielen
- Bodemuitlaat en containerventielen
- Toebehoren Ventieltechniek
- Membraanafsluiters
- Toepassingsbereiken en branchesVentielprincipeTechnische gegevens
Membraanafsluiter: Toepassingsbereiken en branches
Een groot aantal behuizings- en afdichtingsmaterialen worden de GEMÜ-membraanafsluiters succesvol in talrijke toepassingen gebruikt. Gebruik de functie Product zoeken, wanneer u al een behuizingsmateriaal heeft uitgezocht. Gebruik anders de toegang via de toepassingsgebieden:



Membraanafsluiters metaal aseptisch voor steriele processen Membraanafsluiters Single-Use voor farmaceutische processen Membraanafsluiters metaal industrie voor talrijke toepassingen Dankzij verschillende membraanmaterialen en het coatingmateriaal van de afsluiterbehuizing tot 0,25 µm kunnen de GEMÜ-afsluiters voor talloze steriele toepassingen worden gebruikt. Hierbij waarborgt het GEMÜ-afdichtsysteem de hermetische scheiding tussen medium en aandrijving. De Single-Use membraanafsluiters bestaan uit een roestvaststalen aandrijving en een gamma-steriliseerbaar membraanafsluiterbehuizing. De behuizing van PP met TPE-membraan voldoet hierbij aan de reinheidseisen van de farmaceutische industrie overeenkomstig USP 85 en USP 788. GEMÜ-membraanafsluiters van metaal zijn leverbaar als membraanafsluiter en als volle-doorlaat-membraanafsluiter; door hun ongevoeligheid voor deeltjesvoerende media zijn ze geschikt voor talrijke processen. Coatings alsmede kunststofbekledingen zijn optioneel verkrijgbaar. 


Membraanafsluiters kunststof voor chemische- en milieutechniek alsmede andere branches Membraanafsluiters kunststof voor ultra-zuivere toepassingen MembraanZittingafsluiters vor micro-elektronica, chemische techniek, farmacie De GEMÜ-membraanafsluiters van kunststof zijn geschikt voor neutrale en agressieve media in vloeibare of gasvormige toestand. Bij deze afsluiters zijn alle onderdelen die met het medium in contact komen van hoogwaardige kunststoffen, waardoor ze een hoge chemische bestendigheid hebben. Bij de kunststof GEMÜ-membraanafsluiters voor ultra-zuivere toepassingen die onder cleanroom-omstandigheden zijn vervaardigd zijn alle onderdelen die met het medium in contact komen alsmede de behuizing van hoogwaardig kunststof (PFA / PTFE / PVDF / PP). De membraanzittingafsluiters van GEMÜ zijn leverbaar als doorlaatafsluiters en als meerwegventielblokken. Behuizing, aandrijving en membranen zijn gemaakt van de hoogwaardige kunststoffen PTFE en PVDF. De afsluiters zijn verkrijgbaar als HPW (cleanroomproductie) en als HPS (zonder cleanroomproductie). Membraanafsluiter: Afsluiterprincipe
De membraanafsluiter is praktisch de allrounder onder de afsluiters en kan voor talloze toepassingen in alle branches worden gebruikt. Het grote voordeel is onder andere, dat slechts twee onderdelen met het doorstroommedium in aanraking komen, het afsluitmembraan en de afsluiterbehuizing. In gesloten toestand wordt het afsluitmembraan op de afdichtrand van de afsluiterbehuizing gedrukt, waarbij deze tot 10 bar bedrijfsdruk kan afsluiten. De binnengeometrie, die in contact staat met de media, is zodanig uitgevoerd, dat stromingsturbulenties zo min mogelijk optreden en er is ook bijna geen mogelijkheid voor het product om zich af te zetten; tevens is deze ook makkelijk te reinigen. Bij de membraanafsluiter spreekt men van „dode-ruimte-arm“ afsluiterprincipe. Door het EHEDG-gecertificeerde membraanafdichtsysteem is deze ideaal voor toepassing in de voedingsmiddelen- en drankindustrie alsmede geschikt voor de biotechnologie en farmacie. Door de grote keuze aan materialen is deze ook uitstekend geschikt voor agressieve, abrasieve en hoogviskeuze media, die niet zelden in de chemische- en milieutechniek en in de verwerkende industrie voorkomen. In de waterbehandeling wordt deze eveneens gebruikt, waarbij het niet uitmaakt of het gaat om eenvoudig proceswater voor verwarmings- of koelcircuits, de bereiding van drinkwater of de productie van reinwater voor de micro-elektronica of halfgeleiderproductie. Behalve de hiervoor beschreven gebruikelijke randzitting-membraanafsluiter is er ook een laagzitting-membraanafsluiter, die in geopende positie voor vrijwel ongehinderde doorgang zorgt. Hierdoor is dit voor zeer abrasieve media met hoog vaste-stofgehalte de beste keuze. Typische toepassingsgebieden zijn mijnbouw, fabricage en verwerking van cellulose, papier, granulaat, gips, cement, etc.
Voor het genoemde afsluiterprincipe levert GEMÜ talloze speciale accessoires voor de automatisering en procesoptimalisatie. Elektrische melders, positie- en procesregelaars, sensoren en meetapparaten kunnen snel en eenvoudig worden opgebouwd, ingesteld en in de bestaande meet- regeltechniek worden geïntegreerd.
Membraanafsluiter: Technische gegevens
Aandrijfmethode Handmatig, pneumatisch of elektromotorisch bediend Aansluitmethoden Armatuuraansluitingen, klemmen, flenzen, Flare, binnendraad, buitendraad, lijmverbindingen, lijmeinden, slangtulen, laseinden Bedrijfsdruk 0 – 10 bar Behuizingsmateriaal Metaal: roestvaststaal, gietijzer, messing, sferoïdaal gietijzer, gietstaal; bekleding met hard en zacht rubber
Kunststof: ABS, PFA, PP, PVC, PVDF, Inliner PP-H Outliner PP versterktMediumtemperatur -20 - 150 °C Nominale breedten DN 4 – 300