De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 617 is uitgerust met een onderhoudsarme kunststofaandrijving en wordt handmatig bediend. Een optische positieweergave is standaard geïntegreerd.
- Hoge doorstroomwaarde
- Geïntegreerde optische positieweergave
- Keuze uit diverse behuizingsmaterialen en aansluitmethoden
- Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Doorlaten:DN 12 tot 20
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flare | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:BS | DIN | ISO
- Behuizingsmaterialen:PP, versterkt | PP-H, onbewerkt | PVC-U, grijs | PVDF
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:EAC | FDA | NSF | Systeem 1+
- Mediumtemperatuur:14 tot 176 °F
- Omgevingstemperatuur:14 tot 122 °F
- Bedrijfsdruk :0 tot 90 psi
- Doorlaten:1/2'' (DN 12) tot 3/4'' (DN 20)
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flare | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:BS | DIN | ISO
- Behuizingsmaterialen:PP, versterkt | PP-H, onbewerkt | PVC-U, grijs | PVDF
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:EAC | FDA | NSF | Systeem 1+
- Mediumtemperatuur:-10 tot 80 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Doorlaten:DN 12 tot 20
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Flare | Gelijmde mof | Schroefdraad | Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:BS | DIN | ISO
- Behuizingsmaterialen:PP, versterkt | PP-H, onbewerkt | PVC-U, grijs | PVDF
- Membraanmaterialen:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformiteiten:EAC | FDA | NSF | Systeem 1+
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4723 Views
Online sinds 16.09.2015
Meer video's
