GEMÜ C60 CleanStar

Pneumatisch bediende membraanafsluiter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De ultrareine 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ C60 CleanStar® is uitgerust met een onderhoudsarme kunststof zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. Een slagbegrenzer en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd. Alle onderdelen die met medium in contact komen zijn van PFA of PTFE.

  • Hoge zuiverheidsgraad door vervaardiging in cleanroom
  • High Flow-uitvoering
  • Hoge doorstroomwaarde
  • Dode ruimte-arm
  • Doorstroomrichting willekeurig
  • Ook leverbaar als T-ventiel
  • Optioneel is de afsluiter met ECTFE-wartelmoer verkrijgbaar. U verkrijgt daarmee: korte installatiespoeltijden, aanzienlijk verbeterde doorstroomcapaciteit (High Flow), hoge „MTBF“ en gereduceerde kosten
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 150 °C
  • Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
  • Doorlaten:DN 4 tot 50
  • Behuizingsvormen:| Doorgangsafsluiter | T-behuizingen
  • Aansluitmethoden:| | Aansluitstuk | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver | Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen:DIN
  • Behuizingsmaterialen:PFA | PP-R, onbewerkt | PVDF
  • Membraanmaterialen:PTFE/EPDM
  • Conformiteiten:EAC | FDA | TA-Luft

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

Diaphragm replacement on GEMÜ C60

04:16 min
765 Views
Online sinds 24.10.2018
Meer video's
GEMÜ solutions for battery filling processes

Gebruik van het product

Oplossingen van GEMÜ voor accuvulprocessen

Energie opslaan in accu's wordt niet alleen in de auto-, fiets- en gereedschapsindustrie steeds belangrijker. Naast deze megatrends zien we de laatste tijd dat verschillende industrieën ook meer en meer aandacht krijgen voor de productie van lithiumioncellen. Hierbij is het vullen van de accucellen met elektrolyt een uiterst kritisch proces. Behalve de vulsnelheid vormt met name de doseernauwkeurigheid een grote uitdaging. Deze twee factoren moeten optimaal op elkaar afgestemd worden. GEMÜ maakt gebruik van zijn jarenlange proceservaring in de halfgeleiderindustrie om zijn klanten hiervoor niet alleen geschikte componenten te leveren, maar hierbij ook met oplossingen te komen in de vorm van passende deelsystemen voor het vullen van prismatische, ronde en pouchcellen. GEMÜ ondersteunt zijn klanten al tijdens de planningsfase en begeleidt het hele proces tot aan de inbedrijfstelling. In deze toepassingsflyer ontdekt u meer over het vulproces van accu's en de oplossingen die GEMÜ hiervoor te bieden heeft.

Nieuws over het product

20.12.2024

Product extension: GEMÜ C12A electrical position indicator available for GEMÜ C60 CleanStar