De schuine 2/2-weg zittingafsluiter GEMÜ 505 is uitgerust met een hittebestendig kunststof handwiel en wordt handmatig bediend. De schuine zittingafsluiter is voor schoon stoom en gasvormige media geschikt. De afdichting van de afsluiterzitting is van PTFE. De afsluiterspindel wordt afgedicht met een RVS balg. Om vuilranden te voorkomen zijn afsluiterschotel en afsluiterspindel gelast.
- Vrij van ijzerhoudende metalen
- Gelaste ventielschotel/ventielspindeloplossing ter voorkoming van vuilranden
- Onderhoudsarme, schroefdraadvrije schotelbevestiging
- RVS vouwbalg als spindelafdichting voor hoge bedrijfstemperaturen
- Batch-traceerbaarheid op alle componenten die met media in aanraking komen
- Mediumtemperatuur:-10 tot 185 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Nominale breedtes:DN 8 tot 80
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO
- Behuizingsmaterialen:1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
- Materialen zitdichting:PTFE
- Conformiteiten:ATEX | CRN | EAC | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011
Video bij het product
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Views
Online sinds 20.12.2023
Meer video's