Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Diafragma de EPDM de peça única

GEMÜ Code 28

Einteilige schwefelvernetzte EPDM-Membrane mit einvulaknisiertem Gewindepin GEMÜ Code 28

Diafragma reticulada com enxofre para aplicações de água potável e tratamento de água

Informações sobre o produto

O diafragma GEMÜ Code 28 é um diafragma de EPDM reticulado com enxofre, de peça única, que foi desenvolvido para uso em aplicações de água potável e tratamento de água. Para garantir a conformidade com os regulamentos aplicáveis à água potável, não é usada uma camada de tecido. Este diafragma apresenta uma forma de assentamento reduzida e menores desgastes, no que possibilita maiores ciclos de acionamento e consequentemente, uma vida útil mais longa.

Principais características

  • Menos desgastes e forma de assentamento otimizada
  • Comportamento adesivo bastante reduzido (sem adesão à sede da válvula) do diafragma
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca incorporado
  • Aprovações de acordo com Belgaqua Hydrocheck e UBA BWGL
Einteilige schwefelvernetzte EPDM-Membrane mit einvulaknisiertem Gewindepin GEMÜ Code 28

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 130 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Material do diafragma
EPDM
Tamanhos do diafragma
8
10
25
40
50
80
100
Vácuo
até 70 mbar (absolutos)

Downloads

1 Resultado
  • Datasheet GEMÜ Code 28 Code 28

    pdf (3 MB) -
    EN