Single-Use para aplicações sensíveis

Soluções Single-Use

Quando se trata de segurança máxima por meio da prevenção de contaminação cruzada e um design eficiente da instalação, nossa linha Single-Use é a escolha ideal.

Do fluxograma à solução

Um P&ID é frequentemente o primeiro passo para uma nova instalação ou conjunto. Desse fluxograma surge uma ampla variedade de requisitos, por exemplo, em relação ao fluxo de fluido, documentação ou interfaces. Não existe uma solução única para essa diversidade. Em vez disso, apresentamos quatro maneiras comprovadas na prática de como você pode implementar seu conceito de instalação com componentes Single-Use.

O P&ID mostra a possibilidade de distribuição ou mistura de fluidos.

Válvulas mangote

GEMÜ Q30 / Q40 / Q50 / Q51

Em todos os locais onde os fluidos do processo são controlados por simples abertura e fechamento, colocamos válvulas mangote. O fluido entra em contato exclusivamente com o tubo, para pureza máxima e manutenção mínima. Diferentes tipos de atuadores e materiais nos permitem adaptar as válvulas com precisão aos seus processos.

Válvulas de diafragma GEMÜ SUMONDO

GEMÜ SUMONDO / SUB / SUHK / SU40 / SU60

A válvula de diafragma Single-Use impressiona por suas características de controle reproduzíveis, que permitem o controle preciso do fluxo e, assim, simplificam significativamente a automação de processos (tal como distribuição ou mistura de fluidos).

Construção da GEMÜ SUMONDO

É constituída por um corpo da válvula em contato com o fluido (descartável) e um atuador instalado e fixo (manual, pneumático ou motorizado). Após determinadas etapas ou lotes de produção, o Flowpath pode ser facilmente substituído com corpos em T SUMONDO integrados para evitar contaminação cruzada de uma maneira confiável. Assim, a segurança máxima do produto é garantida, sem abrir mão da tecnologia testada de válvulas de diafragma da GEMÜ.

Bloco de válvulas multivias GEMÜ Multiport SUMONDO

Bloco M GEMÜ SUMONDO: KSUBA / PSUA / KSUBH / PSUH

Quando vários fluxos de fluidos precisam convergir ou ser distribuídos em um espaço reduzido, os blocos de válvulas multivias Single-Use são uma solução compacta e segura. A conexão soldada firmemente entre o bloco e o diafragma cria uma separação hermética entre o atuador e o fluido, assegurada pelo princípio SUMONDO testado. Essa solução permite uma aplicação com redução de deadleg, reduz o volume intrínseco em comparação com válvulas individuais e, assim, garante uma perda mínima de produto.

Soluções customizadas individualmente

Versões especiais que se adaptam perfeitamente

Nem todo projeto pode ser resolvido com padrões. Para requisitos especiais – como sistemas de sensor integrados, acessórios especiais ou situações de instalação exigentes – desenvolvemos soluções customizadas em conjunto com você.

Dessa forma, a construção, validação, prototipagem e documentação são realizadas a quatro mãos. O resultado é um conjunto que se integra perfeitamente aos seus processos.

Flowpath customizado

Feito sob medida para requisitos complexos

Quando vários componentes Single-Use são conectados para formar um sistema funcional completo, falamos de um Flowpath. Esses conjuntos combinam produtos padrão, peças especiais e soluções personalizadas em uma unidade preparada para operação – pré-configurada, validada e documentada. Requisitos como esterilização por raios gama e raios X, conformidade com as BPF ou segurança no transporte são considerados desde o início.

Além dos produtos descartáveis, prestamos consultoria, desenvolvemos e fabricamos os componentes reutilizáveis adequados para o uso do seu fluxo de processo. Para aplicações PUPSIT, oferecemos soluções de uso único especialmente adaptadas – para testes de integridade confiáveis e processos em conformidade com as BPF.

Encontre a solução adequada em quatro etapas

Compreender. Desenvolver. Inserir.

Para que uma solução Single-Use não apenas funcione, mas também se encaixe perfeitamente em seu processo, são necessários clareza, substituição e uma linha comum. Em quatro etapas sincronizadas entre si, acompanhamos você da ideia até o conjunto preparado para operação – de forma transparente e em igualdade de condições.

O que faz do trabalho conjunto algo especial

Sua solução, nosso compromisso

You might also be interested in