Geração de energia e sistemas ambientais

Soluções robustas para tecnologias sustentáveis

Seja hidrogênio, energia eólica ou biometano, fornecemos tecnologia de válvulas compactas e de vida útil longa para processos estáveis em um cenário energético em constante mudança.

Tecnologia para soluções de energia limpa

Na geração de energia, sistemas testados encontram novas tecnologias dinâmicas. Os requisitos para os componentes técnicos são igualmente versáteis. Acompanhamos você em aplicações como turbinas eólicas, produção de biometano ou ao longo de toda a cadeia de valor do hidrogênio, com soluções de válvulas compactas e de vida útil longa, que funcionam de forma confiável mesmo em condições exigentes. Especialmente em mercados emergentes, apoiamos você no dimensionamento e oferecemos soluções práticas de sistemas com as quais reduzimos a complexidade técnica. Como um parceiro experiente com conhecimento do setor, combinamos tecnologia robusta com consultoria personalizada – para processos seguros e investimentos previsíveis.

Controlar com segurança os lavadores de gases

Na produção do biogás, o CO₂ é removido no lavador de gases – fisicamente com água ou quimicamente com fluidos de absorção, como aminas ou Genosorb. Para isso, o fluido passa por processos de absorção e regeneração, para obter gás metano de alta qualidade. Aqui, nossas válvulas desempenham funções importantes:

As válvulas borboleta garantem o bloqueio e a drenagem seguros de bombas e tanques, enquanto as válvulas de controle controlam com precisão o fluxo volumétrico e a temperatura. Assim, nossas soluções contribuem decisivamente para um processo de lavagem de gases eficiente e confiável.

Dominar ciclos de
acionamento frequentes em
instalações PSA

As instalações PSA purificam o biogás por meio da adsorção seletiva de CO₂ em peneiras moleculares sob pressão variável. Enquanto um tanque processa o biometano, o outro é regenerado. Assim, o processo funciona de forma contínua e com eficiência energética.

Nossas válvulas de assento suportam os frequentes ciclos de acionamento de forma confiável, enquanto as válvulas borboleta ou as válvulas de diafragma permitem o fluxo alternado durante mudanças de pressão.

Tecnologia de válvulas para a produção de gases por diafragma

A produção de gás com diafragmas poliméricos aproveita as diferentes propriedades de permeação dos gases.

O CO2 e o H2 permeiam com muito mais facilidade através dos diafragmas, podendo assim ser removidos. Assim, obtém-se o biometano como produto de alta pureza.

Como as instalações de diafragmas são geralmente construídas para várias etapas, devem ser consideradas as diferentes classes de pressão na escolha da tecnologia de válvulas. Neste processo, além das válvulas de controle, são necessárias muitas válvulas manuais nas instalações.

Soluções adequadas para a produção
de biometano

Recomendações de produtos

Muitos ciclos de acionamento, processos de controle precisos e um tratamento seguro com fluidos inflamáveis exigem altos requisitos a válvulas na produção de biometano. Oferecemos a tecnologia de válvulas adequada para você.

Soluções de vida útil longa que fazem a diferença

Suas vantagens

Soluções de vida útil longa para a geração de energia
e sistemas ambientais

Exemplos de aplicação

Nossas certificações

Qualidade verificada