Indústria farmacêutica, de biotecnologia e cosméticos

Aplicações assépticas sob controle seguro

A integridade de seus processos é fundamental para a qualidade de seus produtos na indústria farmacêutica, de biotecnologia e cosméticos. Nossas soluções em válvulas garantem o controle seguro e preciso de seus fluidos, para processos reproduzíveis, uso confiável da instalação e máxima qualidade do produto.

Aplicações assépticas para a indústria farmacêutica, de biotecnologia e cosméticos

Na indústria farmacêutica, de biotecnologia e cosméticos, a integridade e o controle dos processos são prioritários. Acompanhamos você na criação de processos que permitam conciliar requisitos de higiene e assepsia, normas legais e eficiência operacional.

Nossa tecnologia de válvulas e componentes de instalações são concebidos para atender aos mais altos requisitos em aplicações assépticas, esterilidade e facilidade de limpeza. Eles possibilitam o controle e a regulação precisos de fluidos de processo críticos, contribuem para uma operação segura e em conformidade com as normas das instalações e criam a base para processos estáveis a longo prazo, bem como para a garantia da qualidade do produto em um ambiente altamente sensível.

Bioreação confiável

No processo upstream, microorganismos ou células são cultivados para produzir substâncias ativas, enzimas, proteínas ou vitaminas de alta qualidade. Para isso, o controle preciso da temperatura, do valor do pH, do fornecimento de oxigênio e nutrientes, bem como o gerenciamento de um processo asséptico ou higiênico, são fundamentais para garantir processos estáveis e rendimentos ideais – como base para o processo downstream subsequente.

Controle seguro e regulação precisa do volume

Nas aplicações assépticas, as válvulas devem atender a requisitos rigorosos – desde a resistência química e uma superfície fácil de limpar até a conformidade com as normas regulatórias. As válvulas de diafragma e as válvulas globo de diafragma de aço inox cumprem esses requisitos e garantem uma comutação segura e higiênica entre os estados de operação.

Fluxos volumétricos pequenos de meios nutritivos e oxigênio são controlados com precisão por válvulas de controle adequadas, garantindo, de forma confiável, precisão, reprodutibilidade e qualidade do produto – demonstrado de forma exemplar pela válvula globo de diafragma asséptica GEMÜ 567 BioStar.

O futuro no campo da biorreação: digital e evolutivo

Nas aplicações assépticas, as válvulas devem atender a requisitos rigorosos – desde a resistência química e uma superfície fácil de limpar até a conformidade com as normas regulatórias. As válvulas de diafragma e as válvulas globo de diafragma de aço inox cumprem esses requisitos e garantem uma comutação segura e higiênica entre os estados de operação.

Fluxos volumétricos pequenos de meios nutritivos e oxigênio são controlados com precisão por válvulas de controle adequadas, garantindo, de forma confiável, precisão, reprodutibilidade e qualidade do produto – demonstrado de forma exemplar pela válvula globo de diafragma asséptica GEMÜ 567 BioStar.

Soluções adequadas para a indústria farmacêutica, de biotecnologia e cosméticos

Product recommendations

Com nossos produtos, você obtém soluções confiáveis, seguras e testadas na prática para a indústria farmacêutica, de biotecnologia e cosméticos, tudo de um único fornecedor. Conheça aqui as válvulas adequadas para sua instalação.

Soluções adequadas para os setores farmacêutico, biotecnológico e cosmético

Exemplos de produtos

Nossas certificações para a indústria farmacêutica, de biotecnologia e cosméticos

Qualidade verificada

Soluções comprovadas para a indústria farmacêutica, de biotecnologia e cosméticos

Exemplos de aplicação

Tudo de um único fornecedor para a indústria farmacêutica, de biotecnologia e cosméticos

Suas vantagens