Soluções de blocos de válvulas multivias

Blocos de válvulas multivias

Nossos blocos de válvulas multivias combinam diversas funções em uma unidade compacta. Isso economiza espaço, reduz o consumo de fluido e os riscos de vazamento, otimiza o fluxo e simplifica a limpeza e a manutenção.

Blocos de válvulas multivias flexíveis e de plástico de ultra pureza garantem a pureza dos fluidos do processo em mercados de alta tecnologia e otimizam a qualidade e a quantidade do produto.

Blocos de válvulas
multivias para
instalações eficientes

As configurações convencionais de soldagem/colagem, Manifolds e Flowpaths exigem frequentemente conexões complexas entre válvulas, sistemas de sensor e outros componentes. Isso implica em grande necessidade de espaço, bem como em um esforço considerável de instalação e soldagem. Os blocos de válvulas multivias criam aqui uma solução compacta e funcionalmente integrada: O corpo da válvula, sistema de sensor e outros elementos funcionais são combinados em uma unidade. O design do bloco de válvulas multivias considera e integra seus requisitos específicos.

...

Vantagens da utilização de blocos de válvulas multivias

Seguros. Necessitam de pouco espaço. Flexíveis

A solução adequada de válvula multivias para cada requisito

Quatro soluções, uma linha.

Com nossas soluções de válvulas multivias, cobrimos uma ampla variedade de aplicações: Aço inox para processos robustos, plástico para fluidos agressivos, plástico de ultra pureza para os mais altos requisitos de semicondutores e tecnologia Single-Use para segurança máxima na produção farmacêutica e biotecnológica.

Blocos de válvulas multivias de aço inox

GEMÜ P600M / P600S / P500M

Os blocos de válvulas multivias de aço inox cobrem uma ampla variedade de aplicações. A função de bloqueio pode ser implementada, dependendo dos requisitos do processo, por meio de uma válvula de diafragma ou de um princípio de válvula globo.

Para aplicações PUPSIT, a GEMÜ oferece soluções personalizadas com testes de integridade confiáveis e processos em conformidade com as BPF.

.

Blocos de válvulas multivias de plástico

GEMÜ P600M / P600S

Os blocos de válvulas multivias de plástico são utilizados principalmente no manuseio de fluidos quimicamente agressivos. Duas ou mais válvulas de diafragma podem ser integradas de forma a economizar espaço por meio de módulos expansíveis ou designs individuais.

.

Blocos de válvulas multivias de plástico de ultra pureza

GEMÜ PC50 / PC60 iComLine

Os blocos de válvulas multivias feitos de plástico de ultra pureza são soluções de sistema totalmente integradas da linha de produtos iComLine, especialmente desenvolvidas para atender aos mais altos requisitos de semicondutores. Eles combinam funções de válvula, conexões, sistemas de sensor, válvulas de retenção e paredes de tanques e carcaças em uma peça compacta.

.

Blocos de válvulas multivias com tecnologia Single-Use

GEMÜ PSUH / KSUBH / PSUA / KSUBA / SUMONDO

Quando é necessário evitar contaminações cruzadas, são utilizadas soluções Single-Use. Em blocos de válvulas multivias com válvulas de diafragma Single-Use, duas ou mais válvulas GEMÜ SUMONDO são integradas em um bloco compacto.

.

Encontre a solução adequada em quatro etapas

Compreender. Desenvolver. Inserir.

Independentemente de ser um bloco de válvulas multivias individual ou uma solução de sistema complexa, com seu esboço técnico ou um P&ID você nos dá a primeira visão de sua aplicação. Assim, criamos juntos a base para um projeto direcionado.

You might also be interested in