Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Diafragma de EPDM de peça única

GEMÜ Code 3A

Einteilige peroxidisch vernetzte Membrane mit einvulkanisierten Gummipin GEMÜ Code 3A in MG8

Diafragmas não reforçadas com tecido

Informações sobre o produto

Os diafragmas GEMÜ códigos 3A / 13 são diafragmas EPDM de uma peça só, reticulados peroxidicamente, e que foram desenvolvidos para a utilização em aplicações farmacêuticas e biológicas, bem como para a indústria alimentícia e de bebidas. O diafragma EPDM GEMÜ códigos 3A / 13 é adequado para o uso em fluidos abrasivos. O diafragma é combinado especialmente para a GEMÜ.

Principais características

  • Diafragma com pino de borracha vulcanizado para MG 8
  • Montagem simples graças ao pino de borracha vulcanizado
  • Longa duração comprovada
  • Grande satisfação do cliente
Einteilige peroxidisch vernetzte Membrane mit einvulkanisierten Gummipin GEMÜ Code 3A in MG8

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Material do diafragma
EPDM
Tamanhos do diafragma
8
Conformidades
BSE/TSE
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Resistente ao ozônio
USP

Downloads

1 Resultado
  • Datasheet GEMÜ Code 3A 13

    pdf (3 MB) -
    EN